Liste de produits : accessoires

Filtres

285 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



Clips de sécurité - SAC-M12-EXCLIP-F - 1558991

Clip de sécurité pour le côté connecteur femelle de câbles pour capteurs/actionneurs munis de connecteurs M12 et de connecteurs M12 à confectionner, pour écrous moletés de diamètre 15 mm, ou pour clé Allen de 14 mm, évite la séparation de raccords enfichables, sans outil

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Caches - Q-PROT 9/11 - 1670235

Bouchon de fermeture, pour Pg9/ Pg11, pour verrouillage des raccordements non occupés

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Outil à dénuder - WIREFOX SAC - 1212623

Pince à dénuder, pour câbles de capteurs et d'actionneurs exempts d'halogène (câbles SAC), avec isolation PUR et PVC, Ø de 4,4 mm à 7 mm, longueur à dénuder au choix

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Repères pour fils - PATG 5/15 - 1013067

Repères pour fils, transparent, vierge, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 10 ... 14 mm, surface utile: 15 x 4 mm

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vis de fermeture - PROT-MS SCO - 1553129

Vis de fermeture M12 à verrouillage rapide pour M12 femelles inutilisés des câbles pour capteurs/actionneurs, boîtiers et connecteurs encastrables

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Outil - SAC BIT M12-D15 - 1208432

Embout enfichable pour le montage de câbles de capteurs/actionneurs munis de connecteurs M12 et de connecteurs M12 à équiper avec diamètre d'écrou moleté de 15 mm, pour emmanchement à six pans de 4 mm

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Kit d'adaptation - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600

Embout d'adaptateur, pour outils dynamométriques TSD-M..., entraînement 1/4"-E6,3, avec six pans de 4 mm pour embouts SAC

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Tournevis dynamométrique - TSD-M 1,2NM - 1212224

Tournevis dynamométrique, précision selon EN ISO 6789, réglable de 0,3 à 1,2 Nm

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Joint plat - SACC-M16-SEAL CLM - 1430394

Joint plat M16, pour connecteur encastrable M12, montage sur la face arrière avec filet de fixation M16

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Capuchon de fermeture - PROT-M12 FS-M-CHAIN - 1430491

Cache de protection M12 en métal avec chaîne de fixation, pour connecteurs M12 non occupés avec chaîne et œillets de fixation 16,0 mm

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!
285 Occurrence

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11