Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Raccordement de blindage sur le terrain Vous voulez en savoir plus sur nos connecteurs et câbles blindés ? Alors n'hésitez pas à nous contacter !

Connecteurs et câbles blindés

Blindage totalement sûr

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology de Phoenix Contact est un concept de blindage innovant pour le câblage des capteurs/actionneurs. Le raccordement de blindage à 360° sur une grande surface et par liaison de matière est unique sur le marché et permet d'optimiser le design actuel des connecteurs M8 et M12. Le métal liquide, qui englobe intégralement le blindage lors du processus de fabrication, garantit un raccordement de blindage totalement sûr et permet ainsi la transmission fiable et sans interférence des données, des signaux et de la puissance dans l'automatisation de la production du futur.

Processus de fabrication Advanced Shielding Technology

Procédé de fabrication avec pré-moulage et moulage du métal

Concept de blindage intégral

Advanced Shielding Technology est synonyme de blindage totalement sûr. Même dans des conditions environnementales extrêmes telles que des sollicitations mécaniques élevées ou la foudre, le raccordement de blindage à 360° protège la transmission de vos données, de vos signaux et de la puissance.

Dans le procédé de fabrication automatisé innovant des connecteurs M8 et M12 pré-équipés avec Advanced Shielding Technology, le pré-moulage et le moulage du métal garantissent une amélioration de la puissance de blindage.

Le surmoulage préalable du corps de base, qui est fixé au câble, avec du polyamide garantit une forte stabilité mécanique en cas d'applications avec charge axiale. De l'étain spécialement conçu pour les exigences électriques et mécaniques permet un raccordement de blindage à 360° sûr et fiable.

La connexion intégrale et sur une grande surface des tresses blindées et des connecteurs garantit en outre une protection CEM parfaitement sûre, une dissipation thermique optimale et une robustesse en cas de surtensions et de pics de courant.

Schéma : avantages de l'Advanced Shielding Technology

Avantages Advanced Shielding Technology

Avantages

  • Fiabilité en cas de sollicitations mécaniques élevées telles que les chocs et les vibrations
  • Résistance aux surtensions transitoires dues aux opérations de commutation de charges inductives
  • Échauffement faible et circulation sûre du courant en cas de court-circuit
  • Transmission durable de volumes de données élevés et de vitesses de transmission en constante augmentation dans un environnement à forte sollicitation électromagnétique
  • Robuste même dans des conditions environnementales extrêmes telles que la foudre
Advanced Shielding Technology
Advanced Shielding Technology YouTube

Fiabilité sur le terrain

Garantissez le fonctionnement de vos installations : nous vous proposons des solutions globales pour le raccordement des capteurs et actionneurs. Qu'il s'agisse d'applications standard, de câblages pour des industries exigeantes ou d'applications spéciales.

Câblage blindé des capteurs/actionneurs

Câblage blindé des capteurs/actionneurs

Câblage blindé des capteurs/actionneurs

Dans les installations particulièrement sensibles aux interférences ou dans les installations soumises à de fortes interférences, il peut être nécessaire de blinder tous les câbles de signalisation, connecteurs, dispositifs et armoires électriques. Les câbles de capteurs/actionneurs sont particulièrement sensibles ici car ils sont répartis sur une large zone d'une usine de production et doivent donc également passer devant des sources d'interférence. Vous voyez ici à titre d'exemple une installation de soudage robotisée dans l'industrie automobile. Les courants de soudage élevés activés et désactivés à intervalles rapprochés produisent un mélange de différentes interférences très puissantes. Pour garantir un fonctionnement sans interférence, les câbles de signalisation, les capteurs/actionneurs ainsi que les boîtiers de capteurs/actionneurs nécessaires au câblage doivent toujours être blindés dans un tel environnement. En effet, ce sont précisément ces composants associés aux systèmes de contrôle qui sont particulièrement sensibles aux défaillances.

Connecteurs M12 à raccordement Push-Lock

Connecteurs M12 à raccordement Push-Lock

Connecteurs M12 blindés à confectionner

Les connecteurs M12 à raccordement Push-Lock permettent un équipement facile et sans outil de conducteurs rigides ou prétraités. Les chambres de raccordement s'ouvrent et se ferment grâce à un levier. Ainsi, l'utilisateur a les mains libres pour le câblage, ce qui facilite nettement l'installation. La stabilité à long terme et la résistance aux vibrations du raccordement du PE et du blindage garantissent un fonctionnement sûr et fiable de votre système.

Compatibilité de l'enfichage, souplesse des combinaisons

Les connecteurs industriels HEAVYCONNEC protègent vos interfaces et assurent une transmission sécurisée de l'énergie, des données et des signaux, même dans des conditions extrêmes.

Tous les boîtiers métalliques sont « compatibles CEM » grâce à leurs revêtements et joints conducteurs. Ils résistent aux vibrations et aux contraintes mécaniques élevées et sont étanches jusqu'à l'indice de protection IP69K.

Connecteurs industriels blindés

Protection fiable du terrain jusqu'à l'armoire électrique avec les connecteurs industriels HEAVYCONNEC

Connecteurs industriels blindés

Les mesures envisagées jusqu'à présent pour le raccordement de blindage à l'aide de modules de blindage conviennent uniquement pour protéger contre les perturbations qui s'accumulent sur le trajet de l'installation. L'armoire électrique avec le point d'application du blindage se situe dans une zone où il y a peu ou pas d'interférences. Si un câble blindé doit être acheminé dans une armoire électrique ou un appareil lui-même soumis à de fortes perturbations, il faut procéder différemment. Il ne suffit plus alors de blinder uniquement les câbles, il faut blinder l'armoire électrique complète. Comme pour les câbles et conducteurs, il faut ici aussi réaliser une couverture la plus étanche et fermée possible. Le point de départ est constitué ici par un boîtier métallique ou une armoire électrique spécialement conçue pour les applications CEM. Bien entendu, les entrées de câbles et les connecteurs ne doivent pas créer de nouvelles ouvertures dans le système de blindage par ailleurs fermé. C'est pourquoi des connecteurs appropriés ont été développés pour les câbles blindés qui relient le blindage du câble à la paroi de l'armoire électrique ou à l'appareil de manière fermée via leur boîtier. Cela implique des travaux supplémentaires tant pour l'assemblage que pour le raccordement du connecteur. Mais cela permet ultérieurement un fonctionnement sans interférence de l'installation.

Connecteur industriel blindé HEAVYCONNEC

Connecteur industriel blindé HEAVYCONNEC

Structure des connecteurs industriels blindés

Le boîtier est un composant important d'un connecteur blindé. Les boîtiers métalliques de nos connecteurs industriels sont en aluminium injecté de haute qualité et résistant à la corrosion. Ils offrent une protection CEM fiable grâce à des surfaces et des joints conducteurs. Le raccordement du blindage sur le boîtier est réalisé au moyen de presse-étoupes en laiton nickelé. Les inserts CEM des presse-étoupes sont positionnés au-dessus du blindage lors du montage. De cette façon, les ressorts de contact établissent une connexion sûre entre le connecteur et le blindage du câble. Le connecteur forme ainsi une transition ininterrompue et complètement fermée entre le blindage du câble et le boîtier blindé.