Câbles hybrides M12, M23 et M40 avec une conception compacte et industrielle

Câbles hybrides pour les interfaces de communication et les raccordements des moteurs

Les câbles hybrides M12, M23 et M40 permettent des solutions de raccordement variées pour les interfaces de communication et le raccordement performant des moteurs. Vous pouvez ainsi transmettre facilement des données, des signaux et de la puissance dans un seul connecteur. Profitez de la conception compacte et industrielle des câbles.

Go to Product Detail Page for item 1407504
VS-FSBPYS-OE-94H/0,5 SCO - Connecteur d'appareil face arrière
VS-FSBPYS-OE-94H/0,5 SCO - Connecteur d'appareil face arrière
1407504

Connecteur d'appareil face arrière, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s) CAT5 (100 Mbit/s), 8-pôles, connecteur femelle, droit, M12-SPEEDCONNEC, Y-codage, sur extrémité libre, Câble hybride, longueur de câble: 0,5 m, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q3 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Avantages

  • Gain de temps et d'espace grâce à la combinaison des signaux, données et puissance dans un seul connecteur mâle
  • Concept d'installation complet grâce aux câbles hybrides et aux raccordements d'appareils adaptés
  • Utilisation polyvalente grâce au surmoulage plastique et à la protection CEM