Liste de produits : accessoires

Filtres

39 occurrences

Profilé de protection - FBP-3/2 TR - 3069926

Profilé de protection, plombable en option, longueur: 48,7 mm, largeur: 74,1 mm, hauteur: 32 mm, coloris: transparent

Profilé de protection - FBP-3/3 TR - 3069927

Profilé de protection, plombable en option, longueur: 57,1 mm, largeur: 74,1 mm, hauteur: 32 mm, coloris: transparent

Profilé de protection - FBP-3/4 TR - 3069922

Profilé de protection, plombable en option, longueur: 65 mm, largeur: 74,1 mm, hauteur: 32 mm, coloris: transparent

Profilé de protection - FBP-3/5 TR - 3069928

Profilé de protection, plombable en option, longueur: 73,4 mm, largeur: 74,1 mm, hauteur: 32 mm, coloris: transparent

Profilé de protection - FBP-3/6 TR - 3069929

Profilé de protection, plombable en option, longueur: 81,5 mm, largeur: 74,1 mm, hauteur: 32 mm, coloris: transparent

Profilé de protection - FBP-3/7 TR - 3069945

Profilé de protection, plombable en option, longueur: 89,3 mm, largeur: 74,1 mm, hauteur: 32 mm, coloris: transparent

Profilé de protection - FBP-3/8 TR - 3069946

Profilé de protection, plombable en option, longueur: 97,4 mm, largeur: 74,1 mm, hauteur: 32 mm, coloris: transparent

Profilé de protection - FBP-3/9 TR - 3069947

Profilé de protection, plombable en option, longueur: 106 mm, largeur: 74,1 mm, hauteur: 32 mm, coloris: transparent

Profilé de protection - FBP-3/10 TR - 3069924

Profilé de protection, plombable en option, longueur: 114 mm, largeur: 74,1 mm, hauteur: 32 mm, coloris: transparent

Profilé de protection - FBP-3/11 TR - 3069948

Profilé de protection, plombable en option, longueur: 122,3 mm, largeur: 74,1 mm, hauteur: 32 mm, coloris: transparent

39 Occurrence

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer