Connecteurs photovoltaïques

Connecteurs photovoltaïques

Les connecteurs à équiper sur le terrain de Phoenix Contact conviennent parfaitement pour le câblage des installations photovoltaïques. Courant alternatif ou courant continu, rond ou rectangulaire : les connecteurs solaires couvrent un large éventail d'exigences. L'éventail de produits est complété par des embases, une technologie de raccordement pour C.I. et des accessoires.

Go to Product Detail Page for item 1284632
PV-C4M-S 6-16 (-) - Connecteur
PV-C4M-S 6-16 (-) - Connecteur
1284632

Connecteur, Famille d'articles: SUNCLIX, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 6 mm2, section de fil max.: 16 mm2, tension de référence: 1500 V DC, courant de référence: 60 A, Type de raccordement: A ressort, Type de contact: Mâle, diamètre de câble min.: 5,5 mm, diamètre de câble max.: 10 mm

Go to Product Detail Page for item 1284634
PV-C4F-S 6-16 (+) - Connecteur
PV-C4F-S 6-16 (+) - Connecteur
1284634

Connecteur, Famille d'articles: SUNCLIX, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 6 mm2, section de fil max.: 16 mm2, tension de référence: 1500 V DC, courant de référence: 60 A, Type de raccordement: A ressort, Type de contact: Connecteur femelle, diamètre de câble min.: 5,5 mm, diamètre de câble max.: 10 mm

Go to Product Detail Page for item 1079531
PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - Kit d'adaptation photovoltaïque
PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - Kit d'adaptation photovoltaïque
1079531

Kit d'adaptation photovoltaïque, Famille d'articles: SUNCLIX, design: Adaptateur, coloris: noir, courant de référence: 35 A, longueur de câble: 150, Raccordez les connecteurs entre eux uniquement avec des connecteurs du même fabricant et du même type. Lors du raccordement, respectez impérativement les valeurs de tension et d'intensité nominales indiquées. Le plus petit dénominateur commun est admis.

Go to Product Detail Page for item 1020775
PV-C4M-S 2,5-6 (-) - Connecteur
PV-C4M-S 2,5-6 (-) - Connecteur
1020775

Connecteur, Famille d'articles: SUNCLIX, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm2, section de fil max.: 6 mm2, tension de référence: 1500 V DC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: A ressort, Type de contact: Mâle, diamètre de câble min.: 5 mm, diamètre de câble max.: 8 mm

Go to Product Detail Page for item 1020776
PV-C4F-S 2,5-6 (+) - Connecteur
PV-C4F-S 2,5-6 (+) - Connecteur
1020776

Connecteur, Famille d'articles: SUNCLIX, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm2, section de fil max.: 6 mm2, tension de référence: 1500 V DC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: A ressort, Type de contact: Connecteur femelle, diamètre de câble min.: 5 mm, diamètre de câble max.: 8 mm

Avantages

  • Raccordement du conducteur sur site plus rapide et plus facile grâce à une technologie innovante à raccordement rapide
  • Câblage simplifié : aucun outil spécial nécessaire
  • Raccordement fiable à long terme grâce aux composants certifiés TÜV
  • Flexibilité élevée grâce à des solutions de raccordement adaptées à différentes sections de câbles
  • Câblage moderne des installations photovoltaïques grâce à des solutions de raccordement globales
Technologie de raccordement AC

Technologie de raccordement AC

Technologie de raccordement AC de la série PRC

Pour le côté courant alternatif des systèmes photovoltaïques, une vaste gamme de technologies de raccordement est à votre disposition pour chaque classe de puissance. La gamme comprend des connecteurs rectangulaires et circulaires pour appareils monophasés et triphasés ainsi que des blocs de jonction en traversée de paroi et des accessoires appropriés.

  • Tensions jusqu'à 690 V
  • Courants jusqu'à 70 A
  • Sections de conducteurs de 1,5 à 16 mm²
  • Raccordement à visser et à sertir
  • PRC : IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69K
Technologie de raccordement DC

Technologie de raccordement DC

Technologie de raccordement DC

Traversées de paroi, connecteurs et accessoires variés : les technologies de raccordement DC fiables et innovantes vous facilitent le câblage des panneaux photovoltaïques, des coffrets de raccordement des appareils et des onduleurs.

  • Courants jusqu'à 65 A
  • Tensions jusqu’à 1 500 V
  • Sections de conducteurs de 2,5 à 16 mm²

Connecteurs SUNCLIX pour systèmes photovoltaïques

Connecteurs SUNCLIX pour le raccordement des panneaux PV
Connecteurs pour le photovoltaïque dans une serre
Répartiteur DC sur une installation photovoltaïque
Connecteurs SUNCLIX pour le raccordement des panneaux PV

Les connecteurs SUNCLIX de Phoenix Contact peuvent être traités de manière automatisée. Des contacts argentés assurent des résistances de contact plus faibles lors d'une utilisation permanente.

Les connecteurs avec raccordement à sertir sont conçus pour des courants jusqu'à 40 A (TÜV)/50 A (UL) et des tensions jusqu'à 1 500 V (TÜV/UL).

Connecteurs pour le photovoltaïque dans une serre

Le raccordement à ressort innovant du connecteur DC permet de raccorder en toute sécurité et avec fiabilité des câbles de 2,5 à 16 mm², sans outil spécial. Cela permet un montage sur site particulièrement facile et rapide.

Répartiteur DC sur une installation photovoltaïque

Nos répartiteurs en Y et nos fusibles de phases permettent encore plus de flexibilité dans le câblage photovoltaïque. Ils permettent de raccorder facilement et d'une manière économique des rangées voisines à un point de connexion avec un seul câble.

Protégez vos appareils par des fusibles de phases extérieurs et profitez ainsi des avantages de la gestion de la dissipation thermique et de la petite taille des appareils.

Vidéo : connecteurs Sunclix - câblage des systèmes photovoltaïques
Câblez rapidement et avec fiabilité vos systèmes photovoltaïques YouTube

SUNCLIX : montage simple, fonctionnement en toute sécurité

Avec SUNCLIX, vous réalisez un câblage sécurisé du panneau photovoltaïque à l'onduleur. Dans la vidéo, vous découvrirez tous les avantages des connecteurs solaires noirs.

Vidéo : connecteurs circulaires inversés et coudés de la série PRC
Connecteurs circulaires inversés et coudés de la série PRC YouTube

PRC : connecteurs de puissance robustes à classe de protection élevée

Le système d'installation PRC permet la transmission de l'énergie bidirectionnelle jusqu'à 35 A, même dans des conditions ambiantes extrêmes.

E-Paper
La gamme PV en un coup d'œil

Vous recherchez une technologie de raccordement fiable et innovante pour vos panneaux photovoltaïques ou vos onduleurs, voire pour l'ensemble de votre système photovoltaïque ? Nous avons la solution.

Ouvrir l'E-Paper
Gamme de connecteurs photovoltaïques
Deux collaborateurs regardent le navigateur de produits sur une tablette, avec diverses superpositions de produits

Navigateur de produits Obtenez une vue d'ensemble de notre gamme complète

Informez-vous rapidement et clairement sur les blocs de jonction pour C.I., les connecteurs et les boîtiers électroniques destinés au raccordement des appareils. Le navigateur de produits vous assiste en divisant la gamme en différents groupes de produits.