Homologation
Bloc de cartes enfichables 19", coloris: vert, Nombre de pôles par rangée: 31, gamme d'articles: SKBI 31, pas: 5 mm, type de conditionnement: Emballé dans un carton
Bloc de cartes enfichables 19", surface des contacts: étain, Nombre de pôles par rangée: 20, gamme d'articles: SKBD, pas: 5 mm, type de conditionnement: Emballé dans un carton
Bloc de cartes enfichables 19", coloris: vert, surface des contacts: étain, Nombre de pôles par rangée: 8, gamme d'articles: SKBD, pas: 5 mm, type de conditionnement: Emballé dans un carton
Bloc de cartes enfichables 19", coloris: vert, surface des contacts: étain, Nombre de pôles par rangée: 10, gamme d'articles: SKBD, pas: 5 mm, type de conditionnement: Emballé dans un carton
Bloc de cartes enfichables 19", coloris: vert, surface des contacts: étain, Nombre de pôles par rangée: 12, gamme d'articles: SKBD, pas: 5 mm, type de conditionnement: Emballé dans un carton
Bloc de cartes enfichables 19", coloris: vert, surface des contacts: étain, Nombre de pôles par rangée: 13, gamme d'articles: SKBD, pas: 5 mm, type de conditionnement: Emballé dans un carton
Bloc de cartes enfichables 19", coloris: vert, surface des contacts: étain, Nombre de pôles par rangée: 14, gamme d'articles: SKBD, pas: 5 mm, type de conditionnement: Emballé dans un carton
Bloc de cartes enfichables 19", coloris: vert, surface des contacts: étain, Nombre de pôles par rangée: 15, gamme d'articles: SKBD, pas: 5 mm, type de conditionnement: Emballé dans un carton
Bloc de cartes enfichables 19", coloris: vert, surface des contacts: étain, Nombre de pôles par rangée: 16, gamme d'articles: SKBD, pas: 5 mm, type de conditionnement: Emballé dans un carton
Bloc de cartes enfichables 19", coloris: vert, surface des contacts: étain, Nombre de pôles par rangée: 18, gamme d'articles: SKBD, pas: 5 mm, type de conditionnement: Emballé dans un carton
"$pageName" sur