PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/C1D2 - Optocoupleur
5603263

PLC-INTERFACE, comprenant un module de base à raccordement vissé pour montage sur profilé et relais miniature à semi-conducteurs enfichable à contact de puissance, entrée : 120 V CA/110 V CC, sortie : 3-48 V CC/100 mA, UL/cUL : homologation pour une utilisation en zone Ex Classe I, Div. 2

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles