FTRV 8-FE /BKYE - Distributeurs de potentiel
3270204

Distributeurs de potentiel, sans touche d'actionnement, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1., 2., 3. und 4. Etage, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: noir, jaune

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Câblage sans outil dans des espaces très réduits grâce à une forme compacte
Allocation individuelle de couleur des conducteurs et des bornes pour un travail sans erreur et en toute sécurité
Contact de qualité via la technologie Push-in en remplacement pour Wire-Wrap, Termi-Point, etc
Distributeur de potentiel noir-jaune pour le repérage de la terre de fonctionnement
Vérification avec des pointes de test courantes entre les conducteurs grâce à la prise de test de 2,3 mm