FTRV 8 /RDWH
-
Répartiteur de connexions
3270193
Répartiteur de connexions, sans touche d'actionnement, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 8 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Etage, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: rouge, blanc
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Bloc de jonction de brassage |
| Nombre de pôles | 2 |
| Nombre de connexions | 32 |
| Nombre de rangées | 8 |
| Potentiels | 8 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,56 W |
| Nombre de raccordements par étage | 4 |
| Section nominale | 1,5 mm² |
| 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Etage | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 8 mm ... 10 mm |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG | 26 ... 14 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 26 ... 16 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Int. nom. | 8 A |
| Courant de charge maximal | 8 A (pour une section de conducteur de 1,5 mm²) |
| Tension nominale | 250 V |
| Section nominale | 1,5 mm² |
| 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Etage Section de raccordement par enfichage direct | |
| Section de conducteur rigide | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur rigide [AWG] | 20 ... 14 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Largeur | 8,3 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Couleur des éléments de raccordement | rouge (4x en haut) |
| blanc (4x en bas) | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | oui |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Type de montage | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Référence | 3270193 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BE6211 |
| Product key | BE6211 |
| GTIN | 4046356944120 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 36,35 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 36,35 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
CDC-PTRV - Étrier de fixation 3270167
-
PT-IL - Matériaux de montage 3208090
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tournevis 1204504
-
ST-BW 0 - Outil de déverrouillage 1200135
-
RPS - Fiche de réduction 0201647
-
ZB 8,3:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 0803444
-
ZB 8,3 CUS - Ruban de repérage ZB 8191573
-
TM-PTRV 8,QR:1-8 - Repères pour blocs de jonction 0803468
-
TM-PTRV 8,QR:8-1 - Repères pour blocs de jonction 0803470
-
TM-PTRV 8,QR:A-H - Repères pour blocs de jonction 0803471
-
TM-PTRV 8,QR:H-A - Repères pour blocs de jonction 0803473
-
D-PTRV 8 WH - Flasque d'extrémité 3270154
-
D-PTRV 8 WH 1-8 - Flasque d'extrémité 3270155
-
D-PTRV 8 WH 1-8 LGS - Flasque d'extrémité 3270240
-
D-PTRV 8 WH 8-1 - Flasque d'extrémité 3270242
-
D-PTRV 8 WH 8-1 LGS - Flasque d'extrémité 3270244
-
D-PTRV 8 WH 1-16 - Flasque d'extrémité 3270228
-
D-PTRV 8 WH 1-16 LGS - Flasque d'extrémité 3270229
-
D-PTRV 8 WH 9-16 - Flasque d'extrémité 3270211
-
D-PTRV 8 WH 9-16 LGS - Flasque d'extrémité 3270212
-
D-PTRV 8 WH 17-24 - Flasque d'extrémité 3270213
-
D-PTRV 8 WH 17-24 LGS - Flasque d'extrémité 3270214
-
D-PTRV 8 WH 25-32 - Flasque d'extrémité 3270215
-
D-PTRV 8 WH 25-32 LGS - Flasque d'extrémité 3270216
-
D-PTRV 8 WH A-H - Flasque d'extrémité 3270156
-
D-PTRV 8 WH A-H LGS - Flasque d'extrémité 3270241
-
D-PTRV 8 WH H-A - Flasque d'extrémité 3270243
-
D-PTRV 8 WH H-A LGS - Flasque d'extrémité 3270245
-
D-PTRV 8 WH A-P - Flasque d'extrémité 3270217
-
D-PTRV 8 WH A-P LGS - Flasque d'extrémité 3270218
-
D-PTRV 8 WH P-A - Flasque d'extrémité 1649604
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
E/UK - Butée 1201442
-
E/UK 1 - Butée 1201413
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
Avantages
Allocation individuelle de couleur des conducteurs et des bornes pour un travail sans erreur et en toute sécurité
Câblage sans outil dans des espaces très réduits grâce à une forme compacte
Contact de qualité via la technologie Push-in en remplacement pour Wire-Wrap, Termi-Point, etc
Vérification avec des pointes de test courantes entre les conducteurs grâce à la prise de test de 2,3 mm
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem