PTPOWER 50-3L/N - Bloc de jonction de puissance
3260054

Bloc de jonction de puissance, bloqué, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 150 A, nombre de connexions: 8, nombre de pôles: 4, type de raccordement: Raccordement PowerTurn, 1er étage, section : 10 mm2 - 70 mm2, type de montage: NS 35/15, coloris: gris/bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Grâce au bloc de jonction haute intensité, l'enfichage est simple et facile, même pour les gros conducteurs
Les bornes de raccordement Push-in se distinguent, outre les propriétés du système CLIPLINE complete, par un câblage simple et sans outil des conducteurs avec embout ou des conducteurs rigides
Outre la prise de test existante, il est possible d'enficher des blocs de jonction de dérivation, qui permettent d'accueillir deux fils d'essai supplémentaires
Le type compact permet un câblage dans les espaces les plus réduits