PTPOWER 50-PE - Bloc de jonction pour conducteur de protection
3260052

Bloc de jonction pour conducteur de protection, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement PowerTurn, 1er étage, section : 10 mm2 - 70 mm2, type de montage: NS 35/15, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Time-saving conductor connection thanks to tool-free direct-connection technology
Raccordement du conducteur résistant aux vibrations et sans entretien
Haute sécurité grâce à la connexion à basse impédance au potentiel de terre via le profilé chapeau
Direct contacting with the DIN rail enables fast, error-free grounding without additional wiring effort.