C-RCI 1,5/M3,5 - Cosse à œillet
3240017

Cosse à anneau, rouge, 0,5 ... 1,5 mm2, M3,5

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les embouts sont coniques et permettent ainsi un enfichage simple et correct du conducteur.
Les cosses à anneau isolées avec cône d'entrée isolant sont brasées et équipées du système 'EASY ENTRY'.