UT 2,5-TWIN/1P-PE
-
Bloc de jonction pour conducteur de protection
3060513
Bloc de jonction pour conducteur de protection, La somme des intensités des conducteurs raccordés ne doit pas dépasser le courant de charge max.
L'intensité et la tension sont fonction du connecteur utilisé., nombre de connexions: 3, type de raccordement: Raccord vissé/enfichable, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | La somme des intensités des conducteurs raccordés ne doit pas dépasser le courant de charge max. L'intensité et la tension sont fonction du connecteur utilisé. |
Type de produit | Bloc de jonction pour conducteur de protection |
Gamme de produits | UT |
Nombre de connexions | 3 |
Nombre de rangées | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,77 W |
Nombre de raccordements par étage | 3 |
Section nominale | 2,5 mm² |
Section assignée AWG | 12 |
Etage 1 en haut 1 en bas 1 | |
Type de raccordement | Raccord vissé/enfichable |
Filetage vis | M3 |
Remarque | Respecter l'intensité admissible des profilés. |
Couple de serrage | 0,5 ... 0,6 Nm |
Longueur à dénuder | 9 mm |
Gabarit | A3 |
Connexion selon la norme | CEI 61984 |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Section du conducteur AWG | 26 ... 12 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 26 ... 12 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section nominale | 2,5 mm² |
Largeur | 5,2 mm |
Largeur de couvercle | 2,2 mm |
Hauteur | 55,7 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 47,5 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 55 mm |
Couleur | vert-jaune |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | oui |
Durée de vie en service | |
Nombre de cycles d'enfichage | 100 |
Oscillations/grésillements sur bande large | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spectre | Essai de durée de vie catégorie 1, classe B, sur coffret du véhicule |
Fréquence | f1 = 5 Hz jusqu'à f2 = 150 Hz |
Niveau ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Accélération | 0,58g |
Durée de contrôle par axe | 5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Résultat | Essai réussi |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 5g |
Durée des chocs | 30 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 100 °C (plage de température de fonctionnement max. y compris auto-échauffement, voir courbe de déclassement) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 61984 |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Référence | 3060513 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Clé de vente | BE1142 |
Product key | BE1142 |
GTIN | 4046356306935 |
Poids par pièce (emballage compris) | 14,984 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 13,94 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250103 |
ECLASS-15.0 | 27250103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 00e85a89-e8c1-4952-8660-6aa59a0675aa |
Produits compatibles
-
FBS 2-5 - Pont enfichable 3030161
-
FBS 3-5 - Pont enfichable 3030174
-
FBS 4-5 - Pont enfichable 3030187
-
FBS 5-5 - Pont enfichable 3030190
-
FBS 10-5 - Pont enfichable 3030213
-
FBS 20-5 - Pont enfichable 3030226
-
FBS 50-5 - Pont enfichable 3038930
-
FBS 2-5 BU - Pont enfichable 3036877
-
FBS 3-5 BU - Pont enfichable 3036880
-
FBS 4-5 BU - Pont enfichable 3036893
-
FBS 5-5 BU - Pont enfichable 3036903
-
FBS 10-5 BU - Pont enfichable 3036916
-
FBS 20-5 BU - Pont enfichable 3036929
-
FBS 50-5 BU - Pont enfichable 3032114
-
D-UT 4-TWIN/ 1P - Flasque d'extrémité 3045237
-
PC - Etoile de détrompage 3040588
-
DS-UT 2,5/4 - Segment de couvercle 3047109
-
ATP-UT-QUATTRO - Séparateur 3047196
-
LPO 2,5/E - Fiche de prise 3270516
-
LPO 2,5 - Fiche de prise 3270517
-
LPS-5/E - Fiche de maintenance 3270520
-
LPS-5 - Fiche de maintenance 3270521
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1050004
-
ZB 5 CUS - Ruban de repérage ZB 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Ruban de repérage ZB 1050415
-
UC-TM 5 - Repères pour blocs de jonction 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824581
-
UCT-TM 5 - Repères pour blocs de jonction 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829595
-
GBS 5-25X12 - Etiquette de repérage de groupes de BJ pour repérage des modules 0810588
-
GBS 5-25X5 - Etiquette de repérage de groupes de BJ pour repérage des modules 0829126
-
STP 5-2-ZB - Porte-repère 3037643
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Adaptateur de test 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Adaptateur de test 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Adaptateur de test 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Adaptateur de test 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Adaptateur de test 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Adaptateur de test 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Adaptateur de test 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Adaptateur de test 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Adaptateur de test 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Adaptateur de test 3035983
-
PS-5 - Fiche de test 3030983
-
DP PS-5 - Plaque d'écartement 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Fiche de test 3038723
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
PAI-4-N GY - Adaptateur de test 3032871
-
SP 2,5/ 1 - Connecteurs 3040258
-
SP 2,5/ 2 - Connecteurs 3040261
-
SP 2,5/ 3 - Connecteurs 3040274
-
SP 2,5/ 4 - Connecteurs 3040287
-
SP 2,5/ 5 - Connecteurs 3040290
-
SP 2,5/ 6 - Connecteurs 3040300
-
SP 2,5/ 7 - Connecteurs 3040313
-
SP 2,5/ 8 - Connecteurs 3040326
-
SP 2,5/ 9 - Connecteurs 3040339
-
SP 2,5/10 - Connecteurs 3040342
-
SP 2,5/11 - Connecteurs 3040355
-
SP 2,5/12 - Connecteurs 3040368
-
SP 2,5/13 - Connecteurs 3040371
-
SP 2,5/14 - Connecteurs 3040384
-
SP 2,5/15 - Connecteurs 3040397
-
SP 2,5/ 1 BU - Connecteurs 3040698
-
SP 2,5/ 1 GNYE - Connecteurs 3040708
-
SPB 2,5/ 1 - Connecteurs 3040106
-
SPB 2,5/ 9 - Connecteurs 3040180
-
SPB 2,5/11 - Connecteurs 3040203
-
SPB 2,5/13 - Connecteurs 3040229
-
SPB 2,5/14 - Connecteurs 3040232
-
SPB 2,5/ 1 BU - Connecteurs 3040724
-
SPB 2,5/ 1 GNYE - Connecteurs 3040711
-
UPBV 2,5/ 1 - Connecteurs 3045145
-
UPBV 2,5/ 2 - Connecteurs 3045402
-
UPBV 2,5/ 3 - Connecteurs 3045415
-
UPBV 2,5/ 4 - Connecteurs 3045428
-
UPBV 2,5/ 5 - Connecteurs 3045431
-
UPBV 2,5/ 6 - Connecteurs 3045444
-
UPBV 2,5/ 7 - Connecteurs 3045457
-
UPBV 2,5/ 8 - Connecteurs 3045460
-
UPBV 2,5/ 9 - Connecteurs 3045473
-
UPBV 2,5/10 - Connecteurs 3045499
-
UPBV 2,5/11 - Connecteurs 3045509
-
UPBV 2,5/12 - Connecteurs 3045512
-
UPBV 2,5/13 - Connecteurs 3045525
-
UPBV 2,5/14 - Connecteurs 3045538
-
UPBV 2,5/15 - Connecteurs 3045541
-
UPBV 2,5/ 1 BU - Connecteurs 3045240
-
UPBV 2,5/ 1 GNYE - Connecteurs 3045253
-
UPBV 2,5/ 1-L - Connecteurs 3045318
-
UPBV 2,5/ 1-L BU - Connecteurs 3045321
-
UPBV 2,5/ 1-L GNYE - Connecteurs 3045334
-
UPBV 2,5/ 1-M - Connecteurs 3045347
-
UPBV 2,5/ 1-M BU - Connecteurs 3045350
-
UPBV 2,5/ 1-M GNYE - Connecteurs 3045363
-
UPBV 2,5/ 1-R - Connecteurs 3045376
-
UPBV 2,5/ 1-R BU - Connecteurs 3045389
-
UPBV 2,5/ 1-R GNYE - Connecteurs 3045392
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
-
X-PEN 0,35 - Crayon de marquage 0811228
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Tournevis 1212587
-
LP 2,5/ 1 - Connecteurs 1071712
-
LP 2,5/ 2 - Connecteurs 1071713
-
LP 2,5/ 3 - Connecteurs 1071714
-
LP 2,5/ 4 - Connecteurs 1071715
-
LP 2,5/ 5 - Connecteurs 1071716
-
LP 2,5/ 6 - Connecteurs 1071717
-
LP 2,5/ 7 - Connecteurs 1071718
-
LP 2,5/ 8 - Connecteurs 1071719
-
LP 2,5/ 9 - Connecteurs 1071720
-
LP 2,5/10 - Connecteurs 1071721
-
LP 2,5/11 - Connecteurs 1071722
-
LP 2,5/12 - Connecteurs 1071723
-
LP 2,5/13 - Connecteurs 1071724
-
LP 2,5/14 - Connecteurs 1071725
-
LP 2,5/15 - Connecteurs 1071726
-
LP 2,5/ 1 BU - Connecteurs 1071727
-
LP 2,5/ 1 GNYE - Connecteurs 1071728
-
LP 2,5/ 1-L - Connecteurs 1071729
-
LP 2,5/ 1-L BU - Connecteurs 1071730
-
LP 2,5/ 1-L GNYE - Connecteurs 1071731
-
LP 2,5/ 1-M - Connecteurs 1071732
-
LP 2,5/ 1-M BU - Connecteurs 1071733
-
LP 2,5/ 1-M GNYE - Connecteurs 1071734
-
LP 2,5/ 1-R - Connecteurs 1071735
-
LP 2,5/ 1-R BU - Connecteurs 1071736
-
LP 2,5/ 1-R GNYE - Connecteurs 1071737
Avantages
De mêmes forme et pas que les blocs de jonction de traversée
Contact mécanique et électrique parfait avec le profilé par simple encliquetage
Toutes les exigences de la norme CEI 61984 et CEI 60947‑7‑2 sont respectées.
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem