RTO 5-T-TC - Bloc de jonction de sectionnement pour essais
3049990

Bloc de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure avec raccordement boulonné et capot de protection contre les contacts transparent, section : 0,1 - 6 mm2, AWG : 26 - 10, largeur 16,3 mm, coloris : gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Quatre lignes de pontage par borne
Le point de connexion est accessible à tout moment.
Pontage et répartition du potentiel simples avec les ponts enfichables brevetés du système CLIPLINE complete
Des rondelles élastiques bombées imperdables évitent l'autoblocage des vis.
Grandes surfaces de repérage au niveau de chaque borne et au centre du bloc de jonction
L'utilisation du dispositif de blocage permet d'éviter efficacement une commutation involontaire.