RTO 5-TC BU
-
Blocs de jonction simple
3049851
Bloc de jonction traversant à raccordement boulonné et capot de protection contre les contacts transparent, section : 0,1 – 6 mm2, AWG : 26 - 10, largeur 16,3 mm, coloris : bleu
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Attention : utiliser la rallonge BE-RT... (voir Accessoires) lorsque les cosses ne sont pas isolées. |
Type de produit | Bloc de jonctions à tige filetée |
Gamme de produits | RTO |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,31 W |
Nombre de raccordements par étage | 2 |
Section nominale | 6 mm² |
1er étage | |
Type de raccordement | Raccordement boulonné |
Longueur à dénuder | La longueur à dénuder dépend de la consigne du fabricant de cosses. |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Int. nom. | 41 A |
Courant de charge maximal | 41 A (pour une section de conducteur de 6 mm²) |
Tension nominale | 1000 V |
Section nominale | 6 mm² |
Raccordement de la cosse DIN 46234:1980-03 | |
Connexion selon la norme | DIN 46234:1980-03 |
Section | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Section AWG | 20 ... 10 (conversion selon CEI) |
Diamètre de l'œil | 5,3 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre des boulons | 5 mm |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage | 2,5 ... 3 Nm |
Connexion selon la norme | DIN 46237:1970-07 |
Section | 1 mm² ... 6 mm² |
Section AWG | 16 ... 10 (conversion selon CEI) |
Diamètre de l'œil | 5,3 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre des boulons | 5 mm |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage | 2,5 ... 3 Nm |
Code couleur cosses annulaires : rouge | 1 mm² |
Code couleur cosses annulaires : bleu | 2,5 mm² |
Code couleur cosses annulaires : jaune | 6 mm² |
Largeur | 16,3 mm |
Largeur de couvercle | 2,2 mm |
Hauteur | 66 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 51 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 58,5 mm |
Couleur | bleu (RAL 5015) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | oui |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Référence | 3049851 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Clé de vente | BE4312 |
Product key | BE4312 |
GTIN | 4046356425148 |
Poids par pièce (emballage compris) | 33,038 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 33,038 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
FBS 2-8 - Pont enfichable 3030284
-
FBS 3-8 - Pont enfichable 3030297
-
FBS 4-8 - Pont enfichable 3030307
-
FBS 5-8 - Pont enfichable 3030310
-
FBS 10-8 - Pont enfichable 3030323
-
FBSRH 2-8 - Fiches de court-circuitage 3033802
-
FBSRH 3-8 - Fiches de court-circuitage 3033803
-
FBSRH 4-8 - Fiches de court-circuitage 3033804
-
FBS 2-8 CT - Pont enfichable 3033830
-
FBS 3-8 CT - Pont enfichable 3033831
-
FBS 4-8 CT - Pont enfichable 3033832
-
FBS 10-8 CT - Pont enfichable 3033833
-
FBS 2-8 BU - Pont enfichable 3032567
-
FBS 3-8 BU - Pont enfichable 3032570
-
FBS 4-8 BU - Pont enfichable 3032583
-
FBS 5-8 BU - Pont enfichable 3032596
-
FBS 6-8 BU - Pont enfichable 3032677
-
FBS 10-8 BU - Pont enfichable 3032606
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Pont réducteur 3047264
-
RB UT 6-(2,5/4) - Pont réducteur 3047251
-
D-RT 3/5 - Flasque d'extrémité 3049097
-
TPNS-UK - Séparateur 0706647
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZB 16:UNPRINTED - Ruban de repérage ZB 0827461
-
ZB 16 CUS - Ruban de repérage ZB 0827463
-
ZB 16,LGS:L1-N,PE - Ruban de repérage ZB 0827462
-
UC-TM 16 - Repères pour blocs de jonction 0819217
-
UC-TM 16 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824621
-
UCT-TM 16 - Repères pour blocs de jonction 0829146
-
UCT-TM 16 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829637
-
ZB 16,3:UNPRINTED - Ruban de repérage ZB 0820222
-
ZB 16,3 CUS - Ruban de repérage ZB 0824946
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
PAI-4-N GY - Adaptateur de test 3032871
-
PS-8 - Fiche de test 3031005
-
DP PS-8 - Plaque d'écartement 3036741
-
PS-8/2,3MM RD - Fiche de test 3048564
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
E/UK - Butée 1201442
-
E/UK 1 - Butée 1201413
-
SHN 8 - Outil 1209868
Avantages
Quatre lignes de pontage par borne
Le point de connexion est accessible à tout moment.
Pontage et répartition du potentiel simples avec les ponts enfichables brevetés du système CLIPLINE complete
Des rondelles élastiques bombées imperdables évitent l'autoblocage des vis.
Grandes surfaces de repérage au niveau de chaque borne et au centre du bloc de jonction
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem