UK 10,3-HESILED N 72
-
Porte-fusibles
3048661
Porte-fusibles, type de fusible: Céramique, type de fusible: 10,3 x 38 mm, tension nominale: 72 V, intensité nominale: 32 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 16 mm2, section : 1 mm2- 16 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir
Informations détaillées concernant le produit
| Nombre de pôles | 1 |
| Nombre de connexions | 2 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Type de fusible | Céramique |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 3 W |
| Fusible | 10,3 x 38 mm |
| Plage de tension voyant | 20 V AC ... 72 V AC (La tension dépend du fusible ou du voyant lumineux choisi) |
| Plage de tension voyant | 20 V AC ... 72 V AC (La tension dépend du fusible ou du voyant lumineux choisi) |
| Nombre de raccordements par étage | 2 |
| Section nominale | 16 mm² |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M5 |
| Couple de serrage | 2 Nm |
| Longueur à dénuder | 15 mm |
| Gabarit | B6 |
| A7 | |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-1 / -3 |
| Section de conducteur rigide | 1 mm² ... 16 mm² |
| Section du conducteur AWG | 18 ... 6 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 1 mm² ... 16 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 18 ... 6 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 conducteurs rigides de même section | 1 mm² ... 6 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section | 1 mm² ... 6 mm² |
| 2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| Int. nom. | 32 A (Intensité et tension sont fonction du fusible utilisé.) |
| Courant de charge maximal | 32 A (Intensité et tension sont fonction du fusible utilisé.) |
| Tension nominale | 72 V (Intensité et tension sont fonction du fusible utilisé.) |
| Section nominale | 16 mm² |
| Largeur | 17,5 mm |
| Hauteur | 79,3 mm |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 64 mm |
| Profondeur sur NS 35/15 | 71,5 mm |
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
| Groupe d'isolant | III |
| Matériau isolant | PA |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 125 °C |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -50 °C ... 85 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 55 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-1 / -3 |
| Type de montage | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Référence | 3048661 |
| Conditionnement | 12 Unité(s) |
| Commande minimum | 12 Unité(s) |
| Clé de vente | BE1234 |
| Product key | BE1234 |
| GTIN | 4046356138642 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 46,75 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 52,68 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369095 |
| Pays d'origine | FR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
EB 2-18 - Pont d'insertion 3009300
-
EB 3-18 - Pont d'insertion 3009305
-
US-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0828789
-
EMLP (13X9)R - Etiquette 0819453
-
BMKL 12X12 WH - Feuille d'étiquettes DIN-A4 5032361
-
MPL-UK 10,3-HESI - Tige de raccordement 1719774
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Tournevis 1212587
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
Avantages
Pour cartouches fusibles 10 x 38 selon CEI 60269-2
Porte-fusible pour la protection de 20 V DC ... 72 V DC
Identification rapide des fusibles défectueux, indépendamment du sens du courant, grâce à l'indicateur d'état LED
Possibilité de pontage facile
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem