Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UT 4-MT-P/P-EX - Bloc de jonction à couteau de sectionnement
3046173

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, avec vis à alvéole pour la réception des points test, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Convient pour la technique des procédés grâce à l'homologation Ex nA
Double ligne de pontage permettant une répartition du potentiel et une alimentation individuelles
Forme compacte et capacité de charge élevée de 20 A