DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00001S9CSA
Identifiant de lhomologation: 13631IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: NL-65056| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 6,3 A | 0,14 - 4 | ||
EAC
Identifiant de lhomologation: KZ7500651131219505cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
| Raccordement multiconducteur | 600 V | 10 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| 600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
| Raccordement multiconducteur | 600 V | 10 A | 26 - 14 | |
KEMA-KEUR
Identifiant de lhomologation: 71-113330| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 6,3 A | 0,14 - 4 | ||