UT 2,5-QUATTRO-PE - Bloc de jonction pour conducteur de protection
3044568

Bloc de jonction pour conducteur de protection, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Ces variantes peuvent être utilisées comme répartiteurs de potentiel compacts.
Testé pour applications ferroviaires