Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

STTB 2,5/2P-DIO/O-U - Composant du bloc de jonction
3040753

Composant du bloc de jonction, Intensité et tension sont fonction du composant utilisé., avec diode intégrée, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 0,5 A, type de raccordement: Raccord par tension à ressort/enfichable, 1er et 2e étage, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/15, NS 35/7,5, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

L'identification couleur des étages PE et N permet la réalisation d'une répartition du potentiel claire et univoque.
Ces variantes mixtes allient les avantages du bloc de jonction de traversée à deux niveaux à ceux du bloc de jonction pour conducteur de protection de forme identique.
Arrivée de potentiel sur deux étages