Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

STS 2,5-PE - Bloc de jonction à ressort pour conducteur de protection
3036411

Bloc de jonction à ressort pour conducteur de protection, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, 1er étage, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

De mêmes forme et pas que les blocs de jonction de traversée
Contact mécanique et électrique parfait avec le profilé par simple encliquetage
Toutes les exigences de la norme CEI 60947-7-2 sont respectées.