ST 2,5-TWIN-MT - Bloc de jonction à couteau de sectionnement
3036356

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Câblage simple de très petits conducteurs souples
Coupure conviviale des circuits électriques via sectionnement par couteau intégré
Permet le câblage d'une seule main
Aucune réduction de section des conducteurs avec embout
Résistance éprouvée aux vibrations grâce aux éléments de contact à ressort
Flexibilité totale grâce à l'uniformité des accessoires de pontage, de repérage et de contrôle CLIPLINE complete