CSA
Identifiant de lhomologation: 158887Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
raccordement PE | 28 - 12 | |||
C | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
raccordement PE | 28 - 12 | |||
D | ||||
600 V | 5 A | 28 - 12 | ||
raccordement PE | 28 - 12 |
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
raccordement PE | 28 - 12 | |||
C | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
raccordement PE | 28 - 12 | |||
F | ||||
500 V | 20 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
raccordement PE | 28 - 12 |