ST 2,5-3PE - Bloc de jonction à ressort pour conducteur de protection
3036071

Bloc de jonction à ressort pour conducteur de protection, nombre de connexions: 6, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, 1., 2. und 3. Etage, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Repérage possible à chaque étage