STTB 2,5-PE - Bloc de jonction à 2 niveaux pour conducteur protection
3036026

Bloc de jonction à 2 niveaux pour conducteur protection, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Possibilités de repérage supplémentaires
Points de serrage anticorrosion
Faibles résistances de contact
Testé pour applications ferroviaires