ST 2,5-QUATTRO-MT BK - Bloc de jonction à couteau de sectionnement
3035030

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simple wiring of very small, flexible conductors
Enables one-handed wiring
No restriction on cross-sections when using conductors with ferrules
Reliable vibration resistance thanks to spring-loaded contact elements