Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ST 2,5-MT OG - Bloc de jonction à couteau de sectionnement
3035014

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: orange

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pour un raccordement multiple, il est possible d'utiliser des bloc de jonction à trois et quatre conducteurs.
Câblage convivial avec le raccordement frontal
Continus et doublement pontables pour toutes les tâches rapides de l'alimentation et de la répartition de potentiel
Bloc de jonction compact à couteau de sectionnement avec capacité de charge de 20 A
Testé pour applications ferroviaires
Point test parallèle au point de sectionnement pour point test de 2,3 mm