ST 2,5-QUATTRO/2P-D - Blocs de jonction simple
3031309

Blocs de jonction simple, avec couvercle, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccord par tension à ressort/enfichable, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, 1er étage connexion à gauche, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

La série de bloc de jonction par tension à ressort ST-COMBI enfichables regroupe les avantages de la série de bloc de jonction standard ST et ceux du système de connecteurs COMBI.
Testé pour applications ferroviaires