Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ZDMTK 2,5 - Bloc de jonction à couteau de sectionnement
3005798

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 16 A, 1er et 2e étage, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, 2. Etage, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Couteau de sectionnement pour un étage