PLC-RSC-120UC/21HC - Module à relais
2967662

PLC-INTERFACE, comprenant un module de base PLC-BSC.../21 HC avec raccordement vissé et relais miniature enfichable pour courants permanents élevés, pour montage sur profilé NS 35/7,5, courant permanent limite jusqu'à 10 A, 1 contact inverseur, tension d'entrée : 120 V AC/110 V DC

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Toutes les tensions d'entrée courantes de 12 V DC ... 230 V AC
Intégration aisée au système de câblage grâce à l'adaptateur V8
Durée de vie électrique prolongée grâce au relais 16 A
Isolation sécurisée entre côtés bobine et contact
Intensité permanente max. 10 A
Ponts enfichables fonctionnels