PLC-RSC-230UC/ 2AU/SEN
   - 
  Module à relais
    
      2966443
      
      
    
  
      PLC-INTERFACE pour fonctions d'entrée comprenant un module de base PLC-BSC.../SEN avec raccordement vissé et relais miniature enfichable à contact doré multicouche, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NF, tension d'entrée 230 V AC/220 V DC
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module à relais | 
| Gamme de produits | PLC-INTERFACE | 
| Application | Fonction d'entrée | 
| État de la gestion des données | |
| Date de la dernière maintenance des données | 12.09.2025 | 
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,74 W | 
| Propriétés d'isolation: Bobine/contact | |
| Tension d'isolement assignée | 250 V | 
| Tension de tenue au choc assignée | 6 kV | 
| Catégorie de surtension | III | 
| Degré de pollution | 3 | 
| Côté excitation | |
| Tension nominale d'entrée UN | 230 V AC | 
| 220 V DC | |
| Plage de tension d'entrée | 179,4 V AC/DC ... 264,5 V AC/DC (20 °C) | 
| Tension nominale (relais électromécanique enfiché) | 60 V DC | 
| Sortie de couplage de l'entraînement | monostable | 
| Entraînement (polarité) | polarisé | 
| Courant d'entrée typique pour UN | 3,2 mA | 
| Circuit de protection | Pont redresseur | 
| Témoin de présence de la tension de service | oui | 
| Commutation | |
| Type de contact | 1 contact NF | 
| Type du contact de commutation | Contact simple | 
| Matériau des contacts | AgSnO, plaqué or | 
| Tension de commutation maximale | 30 V AC | 
| 36 V DC | |
| Tension de commutation minimale | 100 mV | 
| Intensité permanente limite | 50 mA | 
| Courant d'appel maximum | 50 mA | 
| Courant de commutation minimal | 1 mA | 
| Courant de court-circuit | 200 A (courant de court-circuit conditionnel) | 
| Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 1 W (pour 24 V DC) | 
| Fusible de sortie | 4 A gL/gG NEOZED | 
| Commutation: pour couche d'or endommagée | |
| Remarque | les valeurs suivantes s'appliquent quand la couche d'or est endommagée | 
| Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC | 
| Tension de commutation minimale | 12 V AC/DC | 
| Intensité permanente limite | 6 A | 
| Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 140 W (pour 24 V DC) | 
| 20 W (à 48 V DC) | |
| 18 W (à 60 V DC) | |
| 23 W (à 110 V DC) | |
| 40 W (à 220 V DC) | |
| 1500 VA (pour 250 V AC) | |
| Pouvoir de coupure | 2 A (à 24 V, DC13) | 
| 0,2 A (à 110 V, DC13) | |
| 0,1 A (à 220 V, DC13) | |
| 3 A (à 24 V, AC15) | |
| 3 A (à 120 V, AC15) | |
| 3 A (à 230 V, AC15) | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé | 
| Longueur à dénuder | 8 mm | 
| Filetage vis | M3 | 
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² | 
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² | 
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Embout simple) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Embout TWIN) | |
| Section conduct. AWG | 26 ... 14 | 
| Couple de serrage | 0,6 Nm ... 0,8 Nm | 
| Largeur | 6,2 mm | 
| Hauteur | 80 mm | 
| Profondeur | 94 mm | 
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) | 
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Socle pour relais) | IP20 (Socle pour relais) | 
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C | 
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C | 
| CE | |
| Certificat | Conformité CE | 
| UKCA | |
| Certificat | Conformité UKCA | 
| Homologation construction navale | |
| Certificat | TAE0000196 | 
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04. G3 Harsh Group | 
| EN 60068-2-60 | |
| Données de construction navale | |
| Temperature | D | 
| Humidity | A | 
| Vibration | B/C | 
| EMC | B | 
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board | 
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM | 
| Directive basse tension | Conformité à la directive NS | 
| Type de montage | Montage sur rail DIN | 
| Référence | 2966443 | 
| Conditionnement | 10 Unité(s) | 
| Commande minimum | 1 Unité(s) | 
| Clé de vente | DK6227 | 
| Product key | DK6227 | 
| GTIN | 4017918160128 | 
| Poids par pièce (emballage compris) | 39,9 g | 
| Poids par pièce (hors emballage) | 34,6 g | 
| Numéro du tarif douanier | 85364900 | 
| Pays d'origine | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 | 
| ECLASS-15.0 | 27371601 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 | 
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui | 
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) | 
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 5f682577-74a8-4f9f-8eed-2a311fc0b195 | 
Produits compatibles
            Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
          
          
        - 
    
      
FBST 500-PLC RD - Pont sans fin 2966786
 - 
    
      
FBST 500-PLC BU - Pont sans fin 2966692
 - 
    
      
FBST 500-PLC GY - Pont sans fin 2966838
 - 
    
      
FBST 6-PLC RD - Pont enfichable unique 2966236
 - 
    
      
FBST 6-PLC BU - Pont enfichable unique 2966812
 - 
    
      
FBST 6-PLC GY - Pont enfichable unique 2966825
 - 
    
      
FBST 8-PLC GY - Pont enfichable unique 2967688
 - 
    
      
ZB 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1051003
 - 
    
      
ZB 6 CUS - Ruban de repérage ZB 0824992
 - 
    
      
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1051414
 - 
    
      
ZB 6,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1051430
 - 
    
      
UC-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0818085
 - 
    
      
UC-TM 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824589
 - 
    
      
UCT-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0828736
 - 
    
      
UCT-TM 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829602
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
 - 
    
      
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
 - 
    
      
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
 - 
    
      
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
 - 
    
      
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
 - 
    
      
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
 - 
    
      
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
 - 
    
      
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
 - 
    
      
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
 - 
    
      
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
 - 
    
      
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
 - 
    
      
PLC-ATP BK - Séparateur 2966841
 - 
    
      
PLC-ESK GY - Bloc de jonction d'alimentation 2966508
 - 
    
      
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
 - 
    
      
REL-MR- 60DC/21AU - Relais individuels 2961134
 
PHOENIX CONTACT NV/SA
        
        Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem