PLC-RSC-230UC/ 1/SEN - Module à relais
2966252

PLC-INTERFACE pour fonctions d'entrée comprenant un module de base PLC-BSC.../SEN avec raccordement vissé et relais miniature enfichable à contact doré multicouche, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, tension d'entrée 230 V AC/220 V DC

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles