VAL-MS/1+1-BE
-
Élément de base de parafoudre basse tension type 2
2920528
Elément de base pour parafoudre de type 2 de la gamme de produits VALVETRAB MS. Version pour alimentations monophasées avec guidage séparé des conducteurs N et PE.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Une qualité éprouvée des millions de fois dans les applications les plus diverses
Installation rapide avec des ponts grâce à une largeur industrielle d'une graduation
Contrôle et mesure simples de l'isolement grâce à des modules de protection enfichables
Grand domaine d'utilisation avec des tensions nominales variées
Une modularité élevée permet des solutions adaptées aux applications