VAL-US 60/O
-
Parafoudre de type 2
2906279
Module de protection composé d'un élément de base et d'une fiche de protection, avec varistance haute performance, pour montage sur NS 35/7,5, monocanal :
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | VALVETRAB MS |
| Classe d'essai CEI | II |
| T2 | |
| Types EN | T2 |
| Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
| Nombre de pôles | 1 |
| Message protection antisurtension défectueuse | optique |
| Propriétés d'isolation | |
| Degré de pollution | 2 |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M5 |
| Couple de serrage | 3 Nm ... 4,5 Nm (UL) |
| 27 lbf-in. ... 40 lbf-in. (UL) | |
| Longueur à dénuder | 16 mm |
| Section de conducteur souple min. | 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 25 mm² |
| Section de conducteur rigide min. | 1,5 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 35 mm² |
| Section conduct. AWG | 15 ... 2 |
| 14 ... 2 (UL) | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M5 |
| Couple de serrage | 4,5 Nm |
| 30 lbf-in. (UL) | |
| Longueur à dénuder | 16 mm |
| Section de conducteur souple min. | 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 25 mm² |
| Section de conducteur rigide min. | 1,5 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 35 mm² |
| Section conduct. AWG | 15 ... 2 |
| 14 ... 2 (UL) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 17,6 mm |
| Hauteur | 77,1 mm |
| Profondeur | 89,2 mm |
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du boîtier | PBT |
| Circuits de protection | L-PEN |
| (L+) - (L-) | |
| (L-) - PE | |
| (L+) - PE | |
| Sens de l'action | L-N / L-PEN |
| Tension nominale UN | 60 V DC |
| -48 V DC (RRH) | |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tension permanente maximale UC | 75 V AC |
| 100 V DC | |
| Tension permanente maximale UC (L-N) | 75 V AC |
| 100 V DC | |
| Tension permanente maximale UC (L-PEN) | 75 V AC |
| 100 V DC | |
| Courant de charge nominal IL | 80 A |
| Courant résidual IPE | ≤ 0,45 mA |
| Consommation de puissance en veille PC | ≤ 35 mVA |
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 15 kA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (L-N) | 15 kA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (L-PEN) | 15 kA |
| Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 40 kA |
| Courant de décharge maximal Imax (8/20) µs (L-N) | 40 kA |
| Courant de décharge maximal Imax (8/20) µs (L-PEN) | 40 kA |
| Courant de court-circuit assigné ISCCR | 25 kA |
| Niveau de protection en tension Up | ≤ 0,55 kV |
| Niveau de protection en tension Up (L-N) | ≤ 0,55 kV |
| Niveau de protection en tension Up (L-PEN) | ≤ 0,55 kV |
| Tension résiduelle Ures | ≤ 0,55 kV (pour In) |
| ≤ 0,425 kV (pour 10 kA) | |
| ≤ 0,325 kV (à 5 kA) | |
| ≤ 0,275 kV (pour 3 kA) | |
| Réponse au TOV pour UT | 100 V AC (5 s / mode résistance) |
| Réponse au TOV pour UT (L-N) | 100 V AC (5 s / mode résistance) |
| Réponse au TOV pour UT (L-PEN) | 100 V AC (5 s / mode résistance) |
| Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
| Temps d'amorçage tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Temps d'amorçage tA (L-PEN) | ≤ 25 ns |
| Fusible en amont maximum pour câblage simple en V | 80 A AC (gG) |
| Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 125 A AC (gG) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
| IP20 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | max. 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
| Choc (fonctionnement) | 25g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (fonctionnement) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Spécifications UL | |
| Tension maximale permanente MCOV | 75 V AC |
| Tension maximale permanente (MCOV L-N) | 75 V AC |
| Tension permanente maximale MCOV (L-G) | 75 V AC |
| Tension permanente maximale MCOV (L+) - (L-) | 100 V DC |
| Tension permanente maximale MCOV (L+/L-) - G | 100 V DC |
| Protection de la tension nominale VPR | 500 V |
| Protection de tension nominale (VPR L-N) | 0,5 kV |
| Protection de tension nominale VPR (L+) - (L-) | 0,33 kV |
| Protection de tension nominale VPR (L+/L-) -G | 0,33 kV |
| Courant nominal de décharge In | 10 kA |
| Courant nominal de décharge In (L-N) | 10 kA |
| Courant nominal de décharge In (L+) - (L-) | 10 kA |
| Courant nominal de décharge In (L+/L-) - G | 10 kA |
| Circuits de protection | L-L |
| L-G | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| Tension nominale | 60 V DC |
| Système de distribution d'énergie | Single phase |
| Tension limite mesurée MLV | 630 V |
| Tension limite mesurée MLV (L-N) | 630 V |
| Type SPD | 4CA |
| Affichage/signalisation à distance UL | |
| Tension de service | 125 V AC |
| Courant de service AC | 1 A AC |
| Caractéristiques de raccordement UL | |
| Couple de serrage | 30 lbf-in. |
| Section conduct. AWG | 14 ... 2 |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | EN 61643-11 / UL 840 |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 2906279 |
| Conditionnement | 12 Unité(s) |
| Commande minimum | 12 Unité(s) |
| Clé de vente | CL1321 |
| Product key | CL1321 |
| GTIN | 4055626063041 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 124,75 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 124,75 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363090 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
MPB F400X16/ 1GS - Pont de câblage 2818342
-
MPB F200X16/ 1GS - Pont de câblage 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Pont de câblage 2830443
-
MPB 18/4-12 - Pont de câblage 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Pont de câblage 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Pont de câblage 2809241
-
MPB 18/1-57 - Pont de câblage 2809238
-
MPB 18/1-12 - Pont de câblage 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Pont de câblage 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Pont de câblage 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Pont de câblage 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Pont de câblage 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Pont de câblage 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Pont de câblage 2809209
-
MPB 18/1- 7 BU - Pont de câblage 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Pont de câblage 2858470
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
DK-BIC-35 - Blocs de jonction simple 2749880
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis 1205037
-
SZK PZ2 VDE - Tournevis 1206463
-
VAL-US-48/40-P - Fiche parafoudre type 2 2910333
-
VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM - Élément de base de parafoudre basse tension type 2 2905652
Avantages
Montage en rack dans les applications Panel 2U
Enfichage parallèle à l’axe du conducteur
Variantes avec et sans contact de signalisation à distance indépendant du potentiel
Montage sur rail DIN
Conçu pour connecteur VAL-MS de type 1 et de type 2
Détrompage par le premier enfichage de la fiche de protection
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem