FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM
-
Parafoudres combinés de types 1+2 spéciaux
2905467
Parafoudre et parasurtenseur combinés enfichables, selon type 1+2/classe I+II, pour réseaux électriques biphasés, avec PE et N combinés dans un conducteur (L1, L2, PEN).
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | SEC Family |
| Classe d'essai CEI | I + II |
| I | |
| T1 + T2 | |
| T1 | |
| Types EN | T1 + T2 |
| T1 | |
| Système d'alimentation CEI | TN-C |
| Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
| Nombre de pôles | 2 |
| Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Affichage/signalisation à distance | |
| Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
| Fonction de commutation | Inverseur |
| Tension de service | 12 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Courant de service | 10 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Type de raccordement | Blocs de jonction à vis |
| Filetage vis | M5 |
| Couple de serrage | 4,5 Nm |
| Longueur à dénuder | 18 mm |
| Section de conducteur souple | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Section de conducteur rigide | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Section conduct. AWG | 13 ... 2 |
| Type de raccordement | Cosse à fourche |
| Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Contact de signalisation à distance de défaut | |
| Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
| Filetage vis | M2 |
| Couple de serrage | 0,25 Nm |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 71,2 mm |
| Hauteur | 95,2 mm |
| Profondeur | 74,5 mm |
| Graduation | 4 UL |
| Couleur (Connecteur mâle) | gris clair (RAL 7035) |
| Couleur (Élément de base) | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Valeur CTI du matériau | 600 |
| Matériau isolant | PA6.6-FR 20% GF |
| PBT-FR | |
| Groupe de matériaux | I |
| Matériau du boîtier | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Circuits de protection | L-PEN |
| Sens de l'action | 2L-N/PE |
| Tension nominale UN | 240/415 V AC (TN-C) |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tension permanente maximale UC | 350 V AC |
| Courant de charge nominal IL | 125 A (< 55 °C) |
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 25 kA |
| Courant d'essai (10/350) µs, charge | 12,5 As |
| Courant d'essai (10/350) µs, énergie spécifique | 160 kJ/Ω |
| Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête limp | 25 kA |
| Capacité de suppression du courant de suite lfi | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| Courant de court-circuit assigné ISCCR | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| Niveau de protection en tension Up | ≤ 1,5 kV |
| Tension résiduelle Ures | ≤ 1,5 kV (pour In) |
| ≤ 1,2 kV (pour 10 kA) | |
| ≤ 1 kV (à 5 kA) | |
| ≤ 0,9 kV (pour 3 kA) | |
| Tension de choc d'amorçage à 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
| Réponse au TOV pour UT | 415 V AC (5 s / mode résistance) |
| 457 V AC (120 min / mode défaillance sécurisée) | |
| Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
| Fusible en amont maximum pour câblage simple en V | 125 A (gG) |
| Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 315 A (gG) |
| Caractéristiques techniques supplémentaires | |
| Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 100 kA |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
| Choc (fonctionnement) | 30g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (fonctionnement) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Spécifications UL | |
| Tension permanente maximale (MCOV L-L) | 528 V AC |
| Tension permanente maximale MCOV (L-G) | 264 V AC |
| Capacité de charge en court-circuit (SCCR) | 50 kA |
| Protection de tension nominale VPR (L-L) | 2000 V |
| Protection de tension nominale VPR (L-G) | 1200 V |
| Courant nominal de décharge In | 20 kA |
| Circuits de protection | L-L |
| L-G | |
| Tension nominale | 240 V AC |
| 120/240 V AC | |
| 240/415 V AC | |
| Courant de charge nominal IL | 50 A |
| Système de distribution d'énergie | Delta |
| Split phase | |
| Wye | |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz |
| Type SPD | 2CA |
| Affichage/signalisation à distance UL | |
| Tension de service | 125 V AC |
| Courant de service AC | 1 A AC |
| Caractéristiques de raccordement UL | |
| Couple de serrage | 40 lbf-in. |
| Section conduct. AWG | 3 ... 2 |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | DIN VDE 0110-1 / CEI 60664-1 / CEI 61643-1 |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
| Remarque | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
| Remarque | 2012 |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 2905467 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL1241 |
| Product key | CL1241 |
| GTIN | 4046356950596 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 630,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 629,4 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363030 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171204 |
| ECLASS-15.0 | 27171204 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001457 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
EML (20XE)R - Etiquette 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etiquette 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Planche de repérage ZB, plate 0803595
-
ZBN 18 CUS - Ruban de repérage ZB 0825059
-
X-PEN 0,35 - Crayon de marquage 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Tournevis 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis 1205037
-
FLT-SEC-T1-350/25-P - Fiche parafoudre, type 1/2 2905471
-
VAL-SEC-T2-350-P - Fiche parafoudre type 2 2905346
Avantages
Gamme de parafoudres basse tension universels avec coordination énergétique optimale du parafoudre à la protection d'appareil
Entretien facile, grâce aux modules de protection enfichables
Très bien informé avec indicateur d'état visuel, mécanique et contact de télésignalisation
Meilleure protection en cas de courants de foudre à haute énergie grâce à la technologie d'éclateur avec une faible courbe de tension résiduelle
Protection maximale des appareils sensibles contre les surtensions dynamiques par la coordination directe avec parafoudre à varistance monté en parallèle
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem