ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Planche de repérage ZB, plate
0803595

Planche de repérage ZB, plate, Planche, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, surface utile: 5 x 4,5 mm, Nombre d'étiquettes: 120


Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles