FLT-SEC-P-T1-350/25-P
-
Fiche parafoudre type 1
2905422
Fiche de rechange sans courant de fuite pour parafoudre de la gamme FLASHTRAB SEC PLUS 350, pour les lignes L-N et L-PEN.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Gamme de parafoudres basse tension universels avec coordination énergétique optimale du parafoudre à la protection d'appareil
Entretien facile, grâce aux modules de protection enfichables
Très bien informé avec indicateur d'état visuel, mécanique et contact de télésignalisation
Meilleure protection en cas de courants de foudre à haute énergie grâce à la technologie d'éclateur avec une faible courbe de tension résiduelle
Niveau de protection faible pour la protection directe des terminaux dans la distribution principale