Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PLC-OPT-125DC/ 48DC/100 - Module relais à semi-conducteurs
2904586

Interface PLC, comprenant le module de base PLC-BPT.../21 avec raccordement Push-in et relais à semi-conducteurs miniature enfichable, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, entrée : 125 V DC, sortie : 3-48 V DC/100 mA

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles