Les panneaux de jonction Ethernet assurent la connexion simple et rapide du câblage entre le terrain et l'armoire électrique. Les panneaux de raccordement passifs représentent une alternative conviviale à l'équipement sur site des connecteurs RJ45.
FL-PP-RJ45-SCC/SC045
-
Panneau de jonction
2904577
Module de partage de câbles, deux connecteurs femelles RJ45 avec disposition Ethernet (sortie de câble vers le haut), sur 8 bornes de raccordement à ressort, CAT5e, 10/100 MBit/s, montage sur profilé, IP20, contact du blindage avec le profilé par cavalier au choix
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation de base |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 50 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV |
| Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
| Débit série | 10/100 Mbits/s |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort |
| Nombre de voies | 1 |
| Schéma des pôles | 1, 2, 3, 6 |
| 4, 5, 7, 8 | |
| Distance de transmission | 100 m (câble de distribution compris) |
| Point de connexion unifilaire rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Point de connexion unifilaire souple | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Point de connexion unifilaire rigide AWG maxi | 16 |
| Point de connexion unifilaire rigide AWG mini | 24 |
| Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
| Type de raccordement | RJ45 CAT5e |
| Nombre de voies | 1 |
| Schéma des pôles | 1, 2, 3, 6 |
| 1, 2, 3, 6 | |
| Largeur | 56 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Profondeur | 51 mm |
| Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
| Diamètre extérieur du câble | 6 mm ... 10 mm |
| Impédance de la ligne | 100 Ω |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≤ 200 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -10 °C ... 50 °C |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2904577 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC331 |
| Product key | DNC331 |
| GTIN | 4046356864541 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 99,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 106,4 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
VS-OE-OE-93E-100,0 - Câble de données 1416295
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tournevis 1204504
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Séparateur de réseau 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Séparateur de réseau 2313915
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Câble de jonction 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Câble de jonction 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Câble de jonction 2832292
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Outil à dénuder 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Connecteur RJ45 1658008
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Câble de jonction 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Câble de jonction 1112820
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Connecteur RJ45 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1658435
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
Avantages
Connexion sécurisée sur potentiel de masse
CAT5e
10/100 Mbit/s
Montage sur rail DIN
Adaptateur Cable-Sharing
Adaptateur Y
Utilisation simple d'un câble pour différents services
Raccordement de blindage sélectionnable via un cavalier
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem