Amplificateur-séparateur configurable NAMUR 4 voies, à connectique enfichable destiné au fonctionnement des détecteurs de proximité suivant la norme EN 60947-5-6 et aux contacts de commutation indépendants du potentiel et montés avec des résistances. Deux sorties transistor sont disponibles côté sortie. La deuxième sortie peut être utilisée au choix pour la duplication des signaux ou pour les messages d'erreur sur le câble de capteur. La configuration de l'amplificateur-séparateur s'effectue via le commutateur DIP. L'appareil prend en charge la surveillance des défauts et la communication en champ proche (NFC).
MINI MCR-2-NAM-2RO
-
Amplificateur-séparateur
2902004
Amplificateur-séparateur configurable NAMUR à technologie de raccordement enfichable, pour détecteurs de proximité et contacts de commutation indépendants du potentiel de terre et couplés avec des résistances. 2 sorties transistor, configurables par DIP switch. Technologie de raccordement vissé.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Gamme de produits | MINI Analog Pro |
| Nombre de voies | 1 |
| Configuration | DIP switch |
| Fonctionnalité | |
| Configuration | DIP switch |
| Isolation galvanique | Isolation 4 voies |
| Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 450 mW |
| Isolation galvanique | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation CEI/EN 61010-1 | |
| Normes/Prescriptions | CEI/EN 61010-1 |
| Tension d'isolement assignée | 300 Veff |
| Tension d'essai | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolant | Isolation renforcée |
| Alimentation | |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 9,6 V DC ... 30 V DC (Le connecteur sur profilé (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, référence 2869728) peut être utilisé pour ponter la tension d'alimentation, il s'encliquette alors sur un profilé de 35 mm selon EN 60715.) |
| Courant absorbé typique | 18 mA (24 V DC) |
| 35 mA (12 V DC) | |
| Consommation de puissance | 450 mW (9,6 V DC) |
| Signal: NAMUR | |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Sources d'entrée utilisables | Détecteurs de proximité NAMUR (CEI/EN 60947-5-6) |
| Contacts de commutation indépendants du potentiel | |
| Contacts de commutation montés avec résistance | |
| Seuil de commutation courant signal « 0 » | < 1,2 mA (bloquant) |
| Seuil de commutation courant signal « 1 » | > 2,1 mA (conducteur) |
| Détection de défaut de ligne | > 6 mA (Court-circuit) |
| < 0,35 mA (Rupture de ligne) | |
| activé/désactivé via commutateur DIP | |
| Tension de marche à vide | 8,2 V DC ±10 % |
| Commutation: Transistor | |
| Description de la sortie | Sortie 1 : sortie de signalisation ; sortie 2 : sortie de signalisation d'erreur ou duplicateur de signal, réglable avec les DIP switch |
| Type de contact | 2 contacts NO |
| Tension de commutation maximale | 30 V DC |
| Courant d'appel maximum | 50 mA DC |
| Courant de commutation minimal | 5 mA DC |
| Temps d'enclenchement typique | 10 µs |
| Temps de coupure typique | 35 µs |
| Fréquence de commutation | 5 kHz |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (avec embout) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (sans embout) | |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 (souple) |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Installation Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Données: Interface NFC | |
| Nombre de voies | 0 |
| Affichage d'état | LED verte (tension d'alimentation) |
| LED jaune (sortie de couplage) | |
| Affichage des défauts | LED rouge |
| Largeur | 6,2 mm |
| Hauteur | 109,81 mm |
| Profondeur | 119,2 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Matériau du boîtier | PBT |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (pas évalué par UL) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | BVS 20 ATEX E 014X |
| IECEx | |
| Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | IECEx BVS 20.0010X |
| CCC / China-Ex | |
| Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | 2022122310115967 |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Homologation construction navale | |
| Certificat | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| EAC Ex | |
| Repérage | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Données de construction navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Remarque | Il faut prendre des mesures de protection contre les décharges électrostatiques. |
| Champ électromagnétique HF | |
| Dénomination | Champ électromagnétique HF |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Dénomination | Perturbations transitoires rapides (en salves) |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Perturbations conduites | |
| Dénomination | Grandeurs perturbatrices acheminées |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Isolation galvanique | Isolation 4 voies |
| GB Standard | |
| Normes/Prescriptions | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Pour le pontage de la tension d'alimentation, le connecteur de bus sur rail DIN peut être utilisé et encliqueté sur un rail DIN de 35 mm selon EN 60715. |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2902004 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK1123 |
| Product key | DK1123 |
| GTIN | 4046356651851 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 124,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 106,2 g |
| Numéro du tarif douanier | 85365019 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210121 |
| ECLASS-15.0 | 27210121 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001485 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E238705DNV
Identifiant de lhomologation: TAA000021EIECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx BVS 20.0010XcUL Listed
Identifiant de lhomologation: E196811UL Listed
Identifiant de lhomologation: E196811ATEX
Identifiant de lhomologation: BVS 20 ATEX E 014XEAC Ex
Identifiant de lhomologation: TR TS_S_103.01.00081CCC
Identifiant de lhomologation: 2022122310115967| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 9c856824-83a3-4d80-a4f1-79ca52aa9e14 |
Produits compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2869728
-
MCR-DP - Séparateur 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Porte-modules 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Porte-modules 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adaptateur système 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Module de communication 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Module de communication 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Module de communication 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Module de communication 2905637
-
FASTCON PRO-SET - Jeu de fiches 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Jeu de fiches 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Repères pour butée 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Repères pour butée 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Bandes de repérage 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Etiquette en plastique 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Etiquette en plastique 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Etiquette en plastique 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Etiquette en plastique 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Etiquette en plastique 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Etiquette en plastique 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Etiquette en plastique 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Etiquette en plastique 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Etiquette en plastique 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Etiquette en plastique 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Repères pour butée 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Repères pour butée 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Bloc de jonction d'alimentation 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Bloc de jonction d'alimentation 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Élément de surveillance 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Élément de surveillance 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
-
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - Réseau de résistance 1642714
-
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - Réseau de résistance 1642715
-
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - Réseau de résistance 1642716
-
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - Réseau de résistance 1642820
Avantages
Contacts indépendants du potentiel et contacts de commutation montés avec résistance raccordables
Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
Amplificateur-séparateur ultra-compact, pour isolation galvanique, amplification et duplication des signaux de détecteurs de proximité
Pour détecteurs de proximité selon CEI 60947-5-6 et EN 50227
Deuxième sortie utilisable comme sortie de duplication ou de détection de défauts
Visualisation de l'état et des erreurs par LED et signal analogique
Contacts NO en sortie
Signaux d'entrée et de sortie configurables par sélecteur de codage (DIP)
Isolation 3 voies
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem