Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

US-EMLP (15X5) SR CUS - Etiquette en plastique
0830078

Etiquette en plastique, Carte, à commander : sous forme de carte, argent, impression selon les indications du client, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 189, hauteur du champ de texte: 5 mm, largeur du champ de texte: 15 mm

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Tous les repères pour appareils US-EMLP ... peuvent également être livrés avec le repérage souhaité par le client.
La classe d'inflammabilité du matériau en PVC correspond à V0 selon UL 94