Etiquette en plastique - UC-EMLP (15X5) SR CUS
0828099

Etiquette en plastique, à commander : sous forme de planche, argent, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 15 x 5 mm, Nombre d'étiquettes: 10


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Repère pour appareil imprimé
Repérage
Nombre d'étiquettes 10
Nombre d'étiquettes par ligne 2
Technologie de repérage
Appareil 5147999 BLUEMARK CLED
Imprimabilité Technologie UV à LED

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 120 °C
Conditions de stockage conseillées 23 °C / 50 % humidité relative. Il est recommandé de les conserver dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abris de toute source de luminosité.

Type de montage collage

Conforme aux directives RoHS oui
Epaisseur colle 250 µm
Adhésif Acrylate
Coloris argent
Matériau PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V2
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 120 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
Composants exempt de silicone et d’halogène

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) VW PV 3.10.7:2005-02
Résultat Test réussi
Résistance aux UV
Spécification de contrôle (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Résultat Test réussi
Durée du contrôle 96 h
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 120 °C
Conditions de stockage conseillées 23 °C / 50 % humidité relative. Il est recommandé de les conserver dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abris de toute source de luminosité.
Température ambiante recommandée (stockage/transport) 23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport) 50 %

Largeur 15 mm
Longueur 5 mm

Résistance à l'effacement DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Référence 0828099
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente BG8147
Product key BG8147
Page catalogue Page 235 (C-5-2013)
GTIN 4046356471404
Poids par pièce (emballage compris) 5,69 g
Poids par pièce (hors emballage) 5,69 g
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27400629
ECLASS-11.0 27281103
ECLASS-10.0.1 27400629

ETIM

ETIM 8.0 EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


Avantages

Tous les repères autocollants pour appareils UC-EMLP ... peuvent également être livrés avec le repérage souhaité par le client