FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - Réseau de résistance
1642716

Réseau de résistances 10 kΩ en parallèle, 1,5 kΩ en série pour surveiller des contacts libres de potentiel et des détecteurs de proximité. Surveillance des défauts de ligne via des amplificateurs-séparateurs ou des entrées TOR selon la norme NAMUR CEI/EN 60947-5-6.

Informations détaillées concernant le produit