RIF-2-BPT/4X21
-
Socle pour relais
2900934
Embase de relais RIF-2..., pour relais industriels avec 2 ou 4 contacts inverseurs, raccordement Push-in, enfichabilité pour modules d'entrée/antiparasite, montage sur NS 35/7,5
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | RIFLINE complete |
| Tension nominale UN | 250 V AC/DC |
| Intensité nominale IN | max. 12 A (En fonction de l'application/équipement) |
| Circuit de protection | en fonction des modules d'entrée/antiparasitage sélectionnés |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Embout avec cône d'entrée isolant, 2 conducteurs sur bloc de jonction double) | |
| Section conduct. AWG | 26 ... 16 (rigide) |
| 26 ... 16 (souple) |
| Orifice | |
| Diamètre | 3,2 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Hauteur | 96 mm |
| Profondeur Étrier de fixation | 75 mm (avec étrier de fixation) |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V2 (Boîtiers) |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C (En fonction de l'application/équipement) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2900934 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | DK6523 |
| Product key | DK6523 |
| GTIN | 4046356733175 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 69,15 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 62,825 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
REL-IR2/LDP- 12DC/2X21 - Relais individuels 2903659
-
REL-IR2/LDP- 24DC/2X21 - Relais individuels 2903660
-
REL-IR2/LDP- 48DC/2X21 - Relais individuels 2903661
-
REL-IR2/LDP- 60DC/2X21 - Relais individuels 2903662
-
REL-IR2/LDP-110DC/2X21 - Relais individuels 2903663
-
REL-IR2/LDP-125DC/2X21 - Relais individuels 2903664
-
REL-IR2/LDP-220DC/2X21 - Relais individuels 2903665
-
REL-IR2/L- 24AC/2X21 - Relais individuels 2903666
-
REL-IR2/L-120AC/2X21 - Relais individuels 2903667
-
REL-IR2/L-230AC/2X21 - Relais individuels 2903668
-
REL-IR4/LDP- 12DC/4X21 - Relais individuels 2903676
-
REL-IR4/LDP- 24DC/4X21 - Relais individuels 2903677
-
REL-IR4/LDP- 48DC/4X21 - Relais individuels 2903678
-
REL-IR4/LDP- 60DC/4X21 - Relais individuels 2903679
-
REL-IR4/LDP-110DC/4X21 - Relais individuels 2903680
-
REL-IR4/LDP-125DC/4X21 - Relais individuels 2903681
-
REL-IR4/L- 24AC/4X21 - Relais individuels 2903686
-
REL-IR4/L-120AC/4X21 - Relais individuels 2903687
-
REL-IR4/L-230AC/4X21 - Relais individuels 2903688
-
REL-IR4/LDP- 12DC/4X21AU - Relais individuels 2903669
-
REL-IR4/LDP- 24DC/4X21AU - Relais individuels 2903670
-
REL-IR4/LDP- 48DC/4X21AU - Relais individuels 2903671
-
REL-IR4/LDP- 60DC/4X21AU - Relais individuels 2903672
-
REL-IR4/LDP-110DC/4X21AU - Relais individuels 2903673
-
REL-IR4/LDP-220DC/4X21AU - Relais individuels 2903675
-
REL-IR4/LDP-220DC/4X21 - Relais individuels 2903682
-
REL-IR4/L- 24AC/4X21AU - Relais individuels 2903683
-
REL-IR4/L-120AC/4X21AU - Relais individuels 2903684
-
REL-IR4/L-230AC/4X21AU - Relais individuels 2903685
-
REL-IR2/24DC/2X21 - Relais individuels 2907051
-
REL-IR2/100AC/2X21 - Relais individuels 2907052
-
REL-IR2/200AC/2X21 - Relais individuels 2907053
-
REL-IR4/24DC/4X21 - Relais individuels 2907054
-
REL-IR4/100AC/4X21 - Relais individuels 2907055
-
REL-IR4/200AC/4X21 - Relais individuels 2907056
-
FBS 2-6 - Pont enfichable 3030336
-
FBS 2-6 BU - Pont enfichable 3036932
-
FBS 2-6 GY - Pont enfichable 3032237
-
STP 5-2 - Porte-repère 0800967
-
RIF-RH-2 - Étrier de fixation 2900954
-
RIF-RHS-2 - Étrier de fixation 2908043
-
RIF-RHM-2 - Étrier de fixation pour relais 2905984
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
RIF-LDP-12-24 DC - Module enfichable 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - Module enfichable 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - Module enfichable 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - Module enfichable 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - Module enfichable 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Module enfichable 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - Module enfichable 2900945
-
RIF-V-120-230 UC - Module enfichable 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - Module enfichable 2900949
-
RIF-RC-120-230 UC - Module enfichable 2900951
-
RIF-T3-24UC - Module de temporisation 2902647
-
RIF-BR-12-230 AC - Module enfichable 2907060
-
RIF-LDM-12-24 DC - Module enfichable 2907057
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem