PLC-OPT- 96DC/110DC/3RW
-
Module relais à semi-conducteurs
2900395
PLC-INTERFACE pour applications ferroviaires, comprenant un module de base avec raccordement Push-in et relais à semi-conducteurs miniature intégré, plage : 0,7 x UN à 1,25 x UN, plage de température : -25 °C à +70 °C, 1 contact NO, entrée : 96 V DC, sortie : 12-140 V DC/3 A
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | PLC-INTERFACE |
| Application | Applications ferroviaires |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Propriétés d'isolation: Entrée/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation de base |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| État de la gestion des données | |
| Date de la dernière maintenance des données | 20.09.2025 |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,53 W |
| Tension d'essai (Entrée/sortie) | 2,5 kV AC (Entrée/sortie) |
| Entrée/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 160 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
| Tension nominale d'entrée UN | 96 V DC |
| Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,7 ... 1,25 (t < 1 s = 0,6 ... 1,4 x UN) |
| Plage de tension d'entrée | 67,2 V DC ... 120 V DC |
| Seuil de commutation signal « 0 » rapporté à UN | < 0,3 |
| Seuil de commutation signal « 1 » rapporté à UN | > 0,6 |
| Courant d'entrée typique pour UN | 5,5 mA |
| Temps d'enclenchement typique | 400 µs |
| Temps de coupure typique | 800 µs |
| Témoin de présence de la tension de service | LED jaune |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode de polarisation en série |
| Parafoudre basse tension | |
| Limitation de la surtension | > 150 V |
| Fréquence de transmission | 50 Hz |
| Type de contact | 1 contact NO |
| Type de sortie numérique | électronique |
| Tension nominale de sortie | 110 V DC |
| Plage de tension de sortie | 12 V DC ... 140 V DC (t < 1 s = 1,40 x UN) |
| Intensité permanente limite | 3 A (voir courbe de derating) |
| Limitation de la surtension | > 150 V |
| Chute de tension pour l’intensité permanente limite maximale | < 150 mV |
| Circuit de sortie | 2 conducteurs indép. masse |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode de polarisation parallèle |
| Parafoudre basse tension |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Embout simple) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Embout TWIN) | |
| Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
| Largeur | 6,2 mm |
| Hauteur | 80 mm |
| Profondeur | 94 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| UKCA | |
| Certificat | Conformité UKCA |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Homologation construction navale | |
| Certificat | TAE0000196 |
| Données de construction navale | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibration | B |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Directive basse tension | Conformité à la directive NS |
| Entrée/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | CEI 60947-5-1 |
| Directive ferroviaire | |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 50155 (dans les parties concernées) |
| Normes/Prescriptions | DNVGL-CG-0339 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2900395 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK62AL |
| Product key | DK62AL |
| GTIN | 4046356506946 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 36 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 36 g |
| Numéro du tarif douanier | 85364900 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d9213371-bceb-4fe7-b9d7-469724f18be2 |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
FBST 500-PLC RD - Pont sans fin 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Pont sans fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Pont sans fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pont enfichable unique 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pont enfichable unique 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pont enfichable unique 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Pont enfichable unique 2967688
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
PLC-ATP BK - Séparateur 2966841
-
PLC-ESK GY - Bloc de jonction d'alimentation 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
Avantages
Résistance aux chocs selon DIN 50155 (exigences selon EN 61373)
Plage de température de -25 °C ... +70 °C
Plage de tension d'entrée : 0,7-1,25 x UN
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem