PLC-RPT-110UC/21HC/RW - Module à relais
2900326

PLC-INTERFACE pour applications ferroviaires et courants permanents élevés, comprenant un module de base avec raccordement Push-in et relais miniature enfichable, plage : 0,7 x UN à 1,25 x UN, classe de température TX : -40 °C à +70 °C, 1 contact inverseur, tension d'entrée 110 V DC

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Fonctionnement optimal du relais grâce à l'électronique à à plage étendue
Protection antivibration et antichoc selon EN 50155
Isolation sécurisée entre côtés bobine et contact
Certifié EN 50155
Plage de température : -40 °C ... + 70 °C (85 °C pendant quelques instants)
Plage de tension d'entrée : 0,7 à 1,25 x UN (1,4 x UN pendant un court laps de temps)