PLC-RPT- 24DC/21HC - Module à relais
2900291

PLC-INTERFACE pour courants permanents élevés, comprenant un module de base PLC-BPT.../21 HC avec raccordement Push-in et relais miniature enfichable, pour montage sur profilé NS 35/7,5, intensité permanente limite jusqu'à 10 A, 1 contact inverseur, tension d'entrée : 24 V DC

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Intégration aisée au système de câblage grâce à l'adaptateur V8
Toutes les tensions d'entrée courantes de 12 V DC ... 230 V AC
Durée de vie électrique prolongée grâce au relais 16 A
Isolation sécurisée entre côtés bobine et contact
Intensité permanente max. 10 A
Ponts enfichables fonctionnels