MACX MCR-EX-SL-NAM-2T
-
Amplificateur-séparateur
2865463
Ex i-Amplificateurs-séparateurs NAMUR pour détecteurs de proximité et commutateurs en zone ATEX. Les signaux sont transmis par 2 sorties de transistor (passives) dans la zone sécurisée. nombre de canaux: 1, Configuration standard, Isolation 3 voies, Détection de défaut de ligne, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Raccordement vissé
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Amplificateur-séparateur |
Gamme de produits | MACX Analog |
Application | Entrée tout-ou-rien |
Nombre de voies | 1 |
Configuration | DIP switch |
Fonctionnalité | |
Configuration | DIP switch |
Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
Surveillance de la ligne | Détection de défaut de ligne |
Isolation galvanique | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Isolation galvanique Entrée/sortie CEI/EN 60079-11 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-11 |
Tension d'isolement assignée | 375 VCC |
Isolation galvanique Entrée / alimentation, connecteur sur profilé CEI/EN 60079-11 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-11 |
Tension d'isolement assignée | 375 VCC |
Isolation galvanique Sortie/entrée/alimentation, connecteur sur profilé CEI/EN 61010-1 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 61010-1 |
Tension d'isolement assignée | 300 Veff |
Tension d'essai | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolant | Isolement sécurisé |
Isolation galvanique sortie 1/sortie 2 CEI/EN 61010-1 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 61010-1 |
Tension d'isolement assignée | 50 Veff |
Tension d'essai | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolant | Isolation de base |
Alimentation | |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Courant max. absorbé | < 28 mA (24 V DC) |
Puissance dissipée | ≤ 800 mW |
Consommation de puissance | ≤ 800 mW |
Signal: NAMUR | |
Description de l'entrée | à sécurité intrinsèque |
Nombre d'entrées | 1 |
Sources d'entrée utilisables | Détecteurs de proximité NAMUR (CEI/EN 60947-5-6) |
Contacts de commutation indépendants du potentiel | |
Contacts de commutation montés avec résistance | |
Seuil de commutation courant signal « 0 » | < 1,2 mA (bloquant) |
Seuil de commutation courant signal « 1 » | > 2,1 mA (conducteur) |
Courant de court-circuit | 8 mA |
Hystérésis de commutation | < 0,2 mA |
Détection de défaut de ligne | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Rupture de ligne) |
< 100 Ω ... 360 Ω (Court-circuit) | |
activé/désactivé via commutateur DIP | |
Tension de marche à vide | 8 V DC |
Commutation: Transistor | |
Description de la sortie | passif |
Tension de commutation minimale | 3 V DC |
Tension de commutation maximale | 30 V DC |
Drop (ΔU) | < 1,4 V |
Courant de commutation maximal | 50 mA (protection contre les courts-circuits) |
Courant de commutation minimal | 5 mA (protection contre les courts-circuits) |
Fréquence de commutation | ≤ 5 kHz |
Signal | |
Nombre de sorties | 2 |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Alvéole pour fiche test | |
Diamètre max. | 2 mm |
Installation Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Circuits électriques Ex i (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Inductance interne max. Li | négligeable |
Capacité interne max. Ci | 1,1 nF |
Tension de sortie max. Uo | 9,6 V |
Courant de sortie max. Io | 10 mA |
Puissance de sortie max. Po | 25 mW |
Tension maximale de sécurité Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIC (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 300 mH / 3,6 µF |
IIB/IIIC (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 1000 mH / 26 µF |
IIA (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 1000 mH / 210 µF |
IIC (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 100 mH / 510 nF, 50 mH / 580 nF, 5 mH / 600 nF |
IIB/IIA/IIIC (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 100 mH / 1 µF |
Données | |
Nombre de voies | 0 |
Affichage d'état | LED verte (tension d'alimentation) |
LED jaune (état de commutation) | |
LED rouge (défaut sur la ligne) |
Dessin coté |
|
Largeur | 12,5 mm |
Hauteur | 112,5 mm |
Profondeur | 113,7 mm |
Profondeur NS 35/7,5 | 114,5 mm (Enclenché sur un rail DIN NS 35/7,5, conforme à la norme EN 60715) |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
Matériau du boîtier | PA 6.6-FR |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 2 |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 2 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (pas évalué par UL) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C (Position de montage au choix) |
-40 °C ... 70 °C (Déclassement) | |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Hauteur d'utilisation (≤ 2000 m) | |
Altitude | ≤ 2000 m (Les caractéristiques techniques concernent des altitudes ≤2000 m au-dessus du niveau de la mer. Pour les altitudes >2000 m au-dessus du niveau de la mer, voir la fiche technique.) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (Déclassement) | |
Tension d'isolement assignée | 265 V AC/DC (UIsolation "ec" : alimentation, entrée / sortie) |
Hauteur d'utilisation (≤ 3000 m) | |
Plage de hauteurs | > 2000 m ... 3000 m |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (Déclassement) | |
Tension maximale de sécurité Um | 190 V AC |
110 V DC | |
Tension d'isolement assignée | 190 V AC/DC (UIsolation "ec" : alimentation, entrée / sortie) |
Hauteur d'utilisation (≤ 4000 m) | |
Plage de hauteurs | > 3000 m ... 4000 m |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (Déclassement) | |
Tension maximale de sécurité Um | 60 V |
Tension d'isolement assignée | 60 V AC/DC (UIsolation "ec" : alimentation, entrée / sortie) |
Hauteur d'utilisation (≤ 5000 m) | |
Plage de hauteurs | > 4000 m ... 5000 m |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (Déclassement) | |
Tension maximale de sécurité Um | 60 V |
Tension d'isolement assignée | 60 V AC/DC (UIsolation "ec" : alimentation, entrée / sortie) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
Remarque | en plus de la norme EN 61326 |
ATEX | |
Repérage | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Certificat | IBExU 08 ATEX 1100 X |
IECEx | |
Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certificat | IECEx IBE 08.0005X |
CCC / China-Ex | |
Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificat | 2022122316115977 |
UL, USA / Canada | |
Repérage | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
Certificat | , C.D.-No 83104549 |
Homologation construction navale | |
Certificat | DNV GL TAA00000AG |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Repérage | 2 |
Certificat | IN-AT-AS-MRL-25-00008 |
Systematic Capability | |
Repérage | 3 |
INMETRO | |
Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certificat | DNV 18.0141 X |
Données de construction navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Champ électromagnétique HF | |
Dénomination | Champ électromagnétique HF |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Critère d'évaluation | A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Dénomination | Perturbations transitoires rapides (en salves) |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Critère d'évaluation | A |
Perturbations conduites | |
Dénomination | Grandeurs perturbatrices acheminées |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Critère d'évaluation | A |
Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
GB Standard | |
Normes/Prescriptions | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2865463 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK1213 |
Product key | DK1213 |
GTIN | 4046356160483 |
Poids par pièce (emballage compris) | 187,28 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 130,8 g |
Numéro du tarif douanier | 85365019 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210121 |
ECLASS-15.0 | 27210121 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
SCIP | f3f751fe-1081-46ac-89ca-8e324e048610 |
Produits compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Connecteur de bus sur rail DIN 1136500
-
MCR-DP - Séparateur 1430594
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - Porte-modules 2904684
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Accessoires 1831016
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etiquette en plastique 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etiquette en plastique 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etiquette en plastique 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Repères pour appareils 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Repères pour appareils 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Repères pour appareils 0831732
-
MACX MCR-PTB - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
D-UKK 3/5 - Flasque d'extrémité 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - Flasque d'extrémité 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - Composant du bloc de jonction 2941662
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
-
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - Réseau de résistance 1642714
-
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - Réseau de résistance 1642715
-
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - Réseau de résistance 1642716
-
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - Réseau de résistance 1642820
Avantages
Alimentation en énergie et message d'erreur possibles via le connecteur sur profilé
Jusqu'à SIL 2 selon EN 61508
Installation en zone 2 autorisée, mode de protection "n" (EN 60079-15)
Deuxième sortie de signal également utilisable comme sortie de détection de défauts
Détection de défaut de ligne (LFD), activable/désactivable, signalisation de l'erreur par LED rouge clignotante et verrouillage de la sortie à transistor
Affichage à LED pour la tension d'alimentation, l'état de commutation et les anomalies conformément à NAMUR NE 44
Isolation galvanique 4 voies
Sens de l'action (mode courant de travail ou courant repos) commutable
2 sorties de signal à transistor (passives), jusqu'à 5 kHz
Entrée pour détecteurs de proximité NAMUR (EN 60947-5-6), contacts indépendants du potentiel ou montés avec résistance, [Ex ia] IIC
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem