TT-ST-M-SFP-24AC
-
Parafoudre
2858946
TERMITRAB, bloc de jonction à ressort avec parafoudre basse tension intégré servant de circuit de filtrage et couteaux de sectionnement pour montage sur NS 35/7,5, tension UN 24 V DC, largeur de bloc : 6,2 mm, largeur de couvercle : 2,2 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Atténuation efficace des perturbations à haute fréquence avec des bobines et des condensateurs X et Y
Peu encombrant et économique grâce à une largeur compacte
Déblocage des circuits de signaux à l'aide des couteaux de sectionnement