VAL-CP-MOSO 60-3C-FM
-
Parasurtenseur de type 2
2804416
Combinaison constituée d'une protection antisurtension de type 2 et d'un fusible en amont de parafoudre, avec surveillance du parafoudre, en association avec un voyant de diagnostic et d'état et un contact de signalisation à distance. Version : système à 4 conducteurs (L1, L2, L3, PEN), montage sur système de 60 mm (système de barres d'alimentation)
Informations détaillées concernant le produit
| Classe d'essai CEI | II |
| T2 | |
| Types EN | T2 |
| Système d'alimentation CEI | TN-C |
| TT | |
| Type | Module pour système de 60 mm |
| Nombre de pôles | 3 |
| Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tension nominale UN | 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) |
| Affichage/signalisation à distance | |
| Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
| Fonction de commutation | Inverseur |
| Tension de service | 5 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Courant de service | 5 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Raccordement conducteur PEN | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M5 |
| Couple de serrage | 4,5 Nm |
| Longueur à dénuder | 16 mm |
| Section de conducteur souple | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Section de conducteur rigide | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Section conduct. AWG | 12 ... 4 |
| Raccordement conducteur de phase | |
| Type de raccordement | Système de barres d'alimentation 60 mm |
| Contact de signalisation à distance de défaut | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable |
| Filetage vis | M2 |
| Couple de serrage | 0,25 Nm |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 54 mm |
| Hauteur | 220 mm |
| Profondeur | 134 mm |
| Couleur | gris clair (RAL 7035) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Valeur CTI du matériau | 600 |
| Matériau isolant | PBT, PA6, PA66 |
| Groupe de matériaux | I |
| Matériau du boîtier | PBT |
| PA 6 | |
| PA 6.6 |
| Circuits de protection | L-PEN |
| Sens de l'action | 3L-PEN |
| Tension nominale UN | 240/415 V AC (TN-C) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tension permanente maximale UC | 350 V AC |
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 20 kA |
| Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 25 kA |
| Courant de court-circuit assigné ISCCR | 25 kA |
| Niveau de protection en tension Up | ≤ 2,5 kV |
| Tension résiduelle Ures | ≤ 2,1 kV (pour In) |
| ≤ 1,9 kV (pour 10 kA) | |
| ≤ 1,8 kV (à 5 kA) | |
| ≤ 1,7 kV (pour 3 kA) | |
| Réponse au TOV pour UT | 415 V AC (5 s / mode résistance) |
| 440 V AC (120 min / mode défaillance sécurisée) | |
| Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
| Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | non requis |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 75 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | DIN VDE 0110-1 / CEI 60664-1 / CEI 61643-11 |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
| Remarque | 2011 |
| Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
| Remarque | 2012 |
| Type de montage | Système de 60 mm (barres d'alimentation) |
| Référence | 2804416 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL1313 |
| Product key | CL1313 |
| GTIN | 4046356317832 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 310,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1 200 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363090 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Montage sans outil sur barres collectrices de 5 et 10 mm
Dispositif de déconnexion sur chaque connecteur mâle
Très bien informé avec indicateur d'état visuel, et contact de télésignalisation
Module de protection antisurtension enfichable en continu de type 2
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem